iglidur® isense: vorausschauende Wartung ab Lager

Gleitlager-Standardprogramm für vorausschauende Wartung

iglidur® isense Gleitlager melden ihren Verschleißstatus rechtzeitig an. Ist ein Lagerwechsel notwendig, wird das System darüber benachrichtigt.
 
  • Kombinierbar mit iglidur® Lebensdauerrechner online
  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren

5 Werkstoffe als Katalogstandard

  • iglidur G: Der Allround-Klassiker
  • iglidur P210: Der spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr
  • iglidur J: Der vielseitige Dauerläufer
  • iglidur A180: Der FDA-Allrounder für den Nassbereich
  • iglidur Q2E: Das kostengünstige Schwerlast-Gleitlager
Zum Shop

tech-up logo

Technik verbessern

  • Das erste Verschleiß erkennende Gleitlager - jetzt auch mit großem Durchmesser
  • Wird im Betrieb eine von Ihnen definierte Verschleißgrenze erreicht, sendet der integrierte Sensor ein Warnsignal und ermöglicht den rechtzeitigen Austausch
cost down logo

Kosten senken

  • Standardprogramm
  • Keine ungeplanten Maschinenstillstände
  • Frühzeitige Meldung über Lagerverschleiß sichert die Welle vor Beschädigung
proof logo

Beweise

  • Getestet in unseren eigenen Prüfständen im Innen und Außenbereich.
recycle logo

Nachhaltigkeit

  • Nie mehr unnötig das Lager wechseln
  • Kein Tausch der Welle durch Beschädigungen von einem verschlissenen Gleitlager.
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.

So funktionieren iglidur® isense Gleitlager

Das isense® System besteht aus zwei verschiedenen Teilen:
1. Eine im Lager integrierte Technik erkennt den Verschleiß bereits vorab und gibt Ihnen rechtzeitig ein Signal, wenn die Verschleißgrenze erreicht ist.

2. Einer Ausleseeinheit zur Messung der Gleitlagerdaten.
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Sie können isense® Gleitlager manuell auslesen oder eine Kontrolleinheit mit Rot/Grün-Anzeige an der Maschine installieren, die Auskunft über den Zustand der Gleitlager gibt. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbindung an ein icom.plus. Hiermit lassen sich die Gleitlagerdaten an ein Cloudsystem oder ein eigenes Netzwerk weitergeben. 
isense Gleitlager

Kurze Neuheitenpräsentation des isense Standardprogramms


Beratung zu isense Gleitlagern

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe