Querschnittserweiterungen für 6 chainflex ® Leitungsserien

CF-Querschnittserweiterungen

Im chainflex® Testlabor geprüft und mit 4 Jahren Garantie


Querschnittserweiterungen für 6 chainflex ® Leitungsserien

Aufgrund von Kundenanforderungen, die uns im Laufe des Jahres durch unseren intensiven Kundenkontakt kommuniziert wurden, haben wir mit neuen Querschnitten für sechs Leitungsserien reagiert und konnten damit unser Portfolio entsprechend sinnvoll erweitern. Damit bieten wir neue Lösungen an, die für unsere Kunden wirklich interessant und wichtig sind. 

CF140.05.04.UL

Steuerleitung
Zur CF140.UL

CF150.UL.15.25

Steuerleitung
Zur CF150.UL

CF211.PUR.03.06.02

Datenleitung
Zur CF211.PUR

CFLG.12LB9/125

Lichtwellenleitung
Zur CFLG.LB

CF211.007

Mess-Systemleitung
Zur CF211

CF330.2400.01.D

Spindelleitung/ Einzelader
Zur CF330.D

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7.53881
CF150.UL.15.25.25G1,524.5371746
CF211.PUR.03.06.02(6x(2x0,34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436