Korrosionsbeständige Zahnriemenachse drylin® ZLW-1050-ES

Einbaufertige Zahnriemenachse

Die neue ZLW-Zahnriemenachse ZLW-1050-ES aus Edelstahl erweitert das Lieferprogramm der igus® Zahnriemenachsen. Sie zeichnet sich durch ihre schmale Bauform und korrosionsbeständigkeit aus. Mit einem Achsabstand von 50 mm ist sie äußerst kompakt und eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen Bauräumen, als Einzelachse oder in parallelen Betrieb sowie Portalaufbauten. Durch die Verwendung von Edelstahl ist die ZLW-Zahnriemenachse extrem korrosionsbeständig, äußerst robust und geeigneten für einen langen wartungsfreien Betriebseinsatz. Die Linearschlitten der ZLW-Zahnriemenachse sind mit drylin® Linearlagerfolien aus iglidur® E7 ausgestattet, die für eine hohe Laufleistung und Wartungsfreiheit sorgen. Dabei sind die Lineargleitfolien selbstschmierend und somit besonders reinigungsfreundlich. Als Zahnriemen dient ein Neopren-Zahnriemen mit Glasfaserverstärkung und einer RPP 3M-Verzahnung. Die Riemenspannung lässt sich bequem zentral am Schlitten einstellen. Für hochfrequente Anwendungen wie z.B. 24/7-Einsatz stehen für den schnellen Lagerwechsel in Sekunden passende Lineargleitlager zur Verfügung. Hierbei können die Linearlagerfolien ohne Systemdemontage einfach gewechselt werden.
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Extrem beständig durch Edelstahlkomponenten
  • FDA konform
  • Erweiterung des drylin® Baukastens um das ZLW-Edelstahl-Linearmodul mit kompakter Breite von 50 mm
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Einbaufertiges System
  • Individuelle Konfiguration (Hublänge/Antrieb)
beweise der igus news

Beweise

  • Getestet im igus® Labor: Linearsystem drylin® W ø 10mm, Schlittenlänge 100 mm, Lineargleitfolien iglidur E7, Last 30 N, Lebensdauer 4000 km im Dauerbetrieb bis Lagerwechsel
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100% schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymere in den Lagerstellen
  • korrosionsbeständig

Die ZLW-1050-ES Zahnriemenachse im Detail


Technische Daten

ArtikelnummerA
[mm]
Al
[kg]
H
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
C4
[mm]
f
[mm]
lt
[mm]
ha
[mm]
lz
[mm]
l
[mm]
ZLW-1050-ES83100407087702401741818248
ZLW-10120-ES15315040140137402401741818298
Artikelnummerd2
H7
d3
[mm]
g3D
[mm]
K
für DIN912 - M5
at
[U/min]
lt2
[mm]
lu
[mm]
V
[mm/U]
ZLW-1050-ES1038M410für DIN912 - M443592075
ZLW-10120-ES1038M410M643592075
ArtikelnummerWelle ∅
[mm]
Achsabstand
[mm]
Gewicht ohne Hub
[kg]
Gewicht 100 mm Hub
[kg]
Max. Hublänge
[mm]
Übersetzung
[mm/U]
VerzahnungSchlittenlänge
[mm]
Max. Radialbelastung
[N]
ZLW-1050-ES10502,60,132.000753M150/200/250300
ZLW-10120-ES101204,70,302.000753M150/200/250300
ArtikelnummerZahnriemen-
material

Zahnriemen-
breite
[mm]
Zahnriemen-
spannung
[N]
Umlenk-
lager
Max. Geschwindig-
keit
[m/s]
Max. Positions- abweichung
[mm]
Leermoment
[Nm]
Max. Antriebs-
moment
[Nm]
 
ZLW-1050-ESNeopren mit
Glasfaser
15200Rillenkugellager5± 0,200,42,5
ZLW-10120-ESNeopren mit
Glasfaser
15200Rillenkugellager5± 0,200,42,5

Technische Zeichnung

ZLW

Besonders hygienisch

Auf Wunsch mit FDA-/EU-konformen Linearlagerfolien

Das Zusammenspiel aus Edelstahl und drylin® Linearlagerfolien macht die ZLW-Zahnriemenachse aus Edelstahl zu einer sauberen, hygienischen und zuverlässigen Lösung für Anwendungen, bei denen es auf Korrosionsbeständigkeit und zugleich Kompaktheit ankommt. Die offene „durchlässige“ Baukastenform der ZLW-1050-ES ist zudem eine ideale Lösung für Anwendungen in Bereichen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Medizintechnik oder in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. Auf Wunsch können die Lagerstellen mit FDA-/EU-konformen Linearlagerfolien ausgerüstet werden.
Jetzt anfragen
FDA

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen