ZLN-40-OD schnelle kleine Zahnriemenachse

ZLN-40-OD schnelle kleine Zahnriemenachse

... schnell gegenläufig verstellen ...

Entdecken Sie unsere neue Zahnriemenachse ZLN-40-OD . Diese enthält einen Doppelschlitten mit Rechts-Links-Gegenlauf. Dieser macht schnelle, gegenläufige Verstellungen möglich. 

Die Zahnriemenachse überzeugt besonders duch die kompakte Bauform. Diese entsteht durch den seitlich umlaufenden Zahnriemen. Die Linearachse wird anschlussfertig mit drylin® Elektromotoren und millimetergenauen Wunschlängen geliefert.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Geringe Bauhöhe von 28 mm
  • Schnell, gegenläufig verstellen
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft bei der Kostenreduzierung
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • Last 120 N, Hublänge 250 mm, Vorschub 60 mm/Umdrehung, Geschwindigkeit 2,5 m/s,
    Lebensdauer: 31.820.000 Doppelhübe
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • Schmierfrei durch Flachführung drylin® N

Video


Technisches Govie

Technische Daten

Artikelnummermax. Hublänge
[mm]
Grundgewicht
[kg]
Gewicht
pro 100 mm
[kg]
max. stat. Tragfähigkeit
axial
[N]
max. stat. Tragfähigkeit
radial
[N]
TraversenmaterialA
[mm]
Al
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
ZLN-40-OD7500,360,053080Kunststoff40502860
ArtikelnummerE2
[mm]
E3
[mm]
AM
[mm]
LM
[mm]
lt
[mm]
ltm
[mm]
dp
[mm]
sgl
[mm]
v
[mm/U]
f
[mm]
ZLN-40-OD324242,5703061,54,5M3 - 6 Tief191,5603

Technische Zeichnung

ZLN-40-OD

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen