drylin® SLWC-1030-FL Linearmodul

drylin® SLWC-1030-FL Linearmodul

… klein und stark mit Spindelmotor ...

Das Linearmodul drylin® SLWC-1030-FL überzeugt vor allem durch seine kompakte Bauweise, dank der bis zu 35% Bauraum gespart werden können.

Das Linearmodul wird auf Wunsch einbaufertig mit drylin® E Spindelmotor geliefert und kann somit sofort eingesetzt werden. Es eignet sich für alle dryspin® Gewindesteigungen in Ø 10 mm.

In allen Lagerstellen wurden igus® Polymere eingesetzt, die das Produkt 100% schmierfrei und dadurch gleichzeitig besonders nachhaltig macht.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Für alle dryspin® Gewindesteigungen in Ø 10 mm
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Einbaufertiges System mit Spindellagerung im Motor
  • Spart bis zu 35% Bauraum
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • Getestet im igus Labor: dryspin Gewinde Ds 10x25, Hublänge 300 mm, Axialkraft dynamisch 300 N, Drehzahl 24 1/min, Einschaltdauer 50%, Ergebnis Lebensdauer 204.260 Doppelhübe 
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100% schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymere in allen Lagerstellen

Das SLWC-1030 Linearmodul im Detail


Technische Daten

ArtikelnummerA
[mm]
Al
[mm]
H
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
lb
[mm]
lb2
[mm]
lt
[mm]
lt2
[mm]
tk
[mm]
lc
[mm]
hm
[mm]
SLWC-1030-FL484830,535253011,57,528,5211178,543,5
Artikelnummertgkt
[mm]
st
[mm]
sgd
[mm]
Td2
Standard
ha
[mm]
l
[mm]
hw
[mm]
f
[mm]
SLWC-1030-FLM86,47,5M510DS10x3DS10x321,75146,530,750,25
ArtikelnummerMax. Hublänge
[mm]
Grundgewicht
[kg]
Zusatzgewicht pro 100 mm
[kg]
max. stat. Tragfähigkeit
axial
[N]
max. stat. Tragfähigkeit
radial
[N]
Traversen-
material
SLWC-1030-FL4000,830,12100400Aluminium

Technische Zeichnung

SLWC

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen