SLW-0620 Linearmodul für engsten Bauraum

SLW-0620 Linearmodul für engsten Bauraum

... klein und stark ...

Unser neues kleines Linearmodul überzeugt direkt in zwei verschiedenen Farben: Wählen Sie zwischen der Ausführung in silber oder in schwarzer Optik (anti-reflex).

Das Linearmodul besteht aus einer verwindungssteifen drylin® W-Doppelschiene WS-06-20, einem robusten Linearschlitten und Traversen aus Aluminium. Für die manuelle und elektrische Verstellung können in unserem Onlineshop passende Bedienelemente oder anschlussfertige drylin® E-Elektromotoren dazu bestellt werden.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Effizient und laufruhig durch dryspin® Steilgewinde
  • Sparen Sie wertvollen Bauraum ein
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Platzsparende Ausführung spart Bauraum und hilft bei der Kostenreduzierung
  • Einbaufertig in millimetergenauer Hublänge und mit Wunschzubehör
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • dryspin® Steilgewinde DS6,35x2,54, Axialkraft 200 N, Hublänge 150 mm, Drehzahl 150 UPM: Lebensdauer 21.984 Doppelhübe
  • Steilgewinde mit 6,35 mm Durchmesser
  • Bis zu 24,4 mm Vorschub pro Umdrehung
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • drylin® W-Linearführung und dryspin® Gewindetechnik
    zu 100 % schmier- und wartungsfrei

Video


Technisches Govie

Technische Daten

ArtikelnummerA
-0,3
[mm]
Al
-0,3
[mm]
H
[mm]
E1
± 0,15
[mm]
E2
± 0,15
[mm]
E3
± 0,15
[mm]
E5
± 0,15
[mm]
E6
± 0,15
[mm]
tg2t2
[mm]
lb
[mm]
lt 
± 0,1
[mm]
tk
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
3232202215151123M35,510196,5
Artikelnummertgkt
[mm]
st
[mm]
sgd
[mm]
Tl2
[mm]
d2 Standardha
[mm]
l
[mm]
hw
[mm]
f
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
M445M36DS 6,35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)17DS 6,35x (1, 2.54, 5.08, 6.35)10,257017,751,75

Technische Zeichnung

slw-bb

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen