SHT-HYD Hygienic Design Studie

SHT-HYD Hygienic Design Studie

... FDA-konform verstellen ...

Die drylin® Antriebstechnik ist vielen Herausforderungen gewachsen. Wir forschen kontinuierlich an neuen Lösungen für spezielle Kundenanforderungen. So ist auch unsere neue Studie zum SHT-Spindellinearmodul in der Hygienic Design Ausführung entstanden. Das Ziel: Ein Linearmodul, dass höchsten Hygienestandards standhält und FDA-konform ist.

Entdecken Sie die Details der Studie und was die einzelnen Bestandteile dieser Linearachse so besonders macht.
Fragen & Produkt Vorbestellung

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Hygenic Design für höchste Ansprüche
  • FDA-konforme Spindelachse
  • Optimierter Wasserablauf zu Reduzierung der Bakterien- und Keimbildung
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Aufbau verhindert das Ablagern von Schmutz und somit auch Wartungsaufwände
  • Mehr Laufruhe und Effizienz durch Einsatz von dryspin® Steilgewinde
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • dryspin® Edelstahl Gewindespindel (Ds18x4)
  • Patentiertes, getestetes Design
  • Einsatz von FDA-konformen Materialien
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Besonders hygienisch

Impressionen

sht drylin
sht drylin
sht drylin

Technisches Govie

Aufbau

Die Baugruppe des Linearmoduls besteht aus zwei Traversen, einer spülbaren Gewindemutter sowie dryspin® Edelstahl Gewindespindel (Ds18x4) und EWMS 1.4571 Ø20 mm Führungswellen. Erfahren Sie, was unsere Traversen und Gewindemutter so besonders macht.

Traversen

Traversen Die Traversenbaugruppe besteht aus zwei Gehäusehälften Diese werden mittels einer FDA-konformen Silikondichtung abgedichtet und über 4 hygienegerechte Schrauben verschraubt.

Die Traversen können über zwei Bohrungen an Ihre Anwendung fixiert werden. Auch hierfür empfehlen wir hygienegerechte Schrauben und Muttern um die Bohrungen komplett abzudichten und Schmutzablagerungen zu verhindern.

Die Abdichtung der rotierenden Spindel und der Wellen wird mittels speziell konfigurierten Abstreiferdichtungen realisiert. Diese bestehen aus FDA-fonformen HPU.

Gewindemutter

Gewindemutter Die verbaute Gewindemutter verfügt über ein patentiertes Design und ist aus FDA-konformen Gleitlagerkunststoff gefertigt. Sie ist spülbar und verfügt über großzügige Spülnuten um Keimbildung zwischen Gewinde und Mutter zu verhindern. Auch die Gleitführung an den Wellen ist spülbar.

Durch die definierten Radien der Gewindemuttern wird mind. R3 realisiert. Zudem sorgen die Formschrägen für einen besseren Ablauf von Flüssigkeiten und eine einfachere Reinigung.

An der linken und rechten Seite befinden sich außen zudem Durchgangsbohrungen für Ihre Anbindung. Hierfür empfehlen wir hygienegerechte Schraubverbindungen.

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Antriebstechnik News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen