Sofortpreis und Lebensdauer für

Drehteile und Frästeile

Unser CNC-Service ermöglicht eine stressfreie
Beschaffung Ihrer Drehteile und Frästeile aus Kunststoff.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

► Transparente Sofortkalkulation ✔️
► Automatisierte Machbarkeit und Toleranzchecks ✔️
► Bauteile versandfertig ab 3 Tagen ✔️
► Lebensdauer berechenbar ✔️

Jetzt Teile kalkulieren
Unser CNC-Service wird ergänzt durch das, was igus® ausmacht: Unsere langjährige Erfahrung als Ihr Materiallieferant, Fertigungspartner und Anwendungsberater. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passgenaue Lösung für Ihre Anwendung.  Wir bieten Ihnen über 30 verschiedene iglidur® Hochleistungskunststoffe, sodass Ihre Drehteile und Frästeile für nahezu jede Anforderung optimal ausgelegt werden können. 

Wir bieten eine Herstellergarantie von bis zu 4 Jahren auf all unsere motion plastics Produkte mit einer igus Lebensdauerberechnung. Jetzt mehr erfahren 

Toleranz-Check

Prüfen Sie Ihre technische Zeichnung automatisiert mithilfe unseres Toleranz-Checks
 

3D-Modell-Konfigurator

Kein 3D-Modell zur Hand? Kein Problem, probieren Sie unseren 3D-Modell-Konfigurator.
 

6 Gründe für Kunststoffbauteile

Schmierfrei

Schmier- und Wartungsfrei

Die Festschmierstoffe in unseren Materialien sorgen dafür, dass die Bauteile keine zusätzlichen Schmiermittel benötigen.
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Bauteile aus Kunstoffen, die eine hohe Chemikalienbestänigkeit aufweisen, ermöglichen einen einwandfreien Lauf im Kontakt mit aggressiven Chemikalien.
FDA

FDA-Konform

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an FDA-konformen Materialien an, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden können.
Temperature

Temperaturbeständig

Bei uns finden Sie eine Auswahl an hitzebeständige Materialien, die einen Einsatz in Anwendungen bis hin zu 250°C ermöglichen.
Leicht

Leicht

Bauteile aus unseren Kunststoffen sind leichter als aus Metall.
Lebensdauer

Lebensdauer berechenbar

Mit unserem CNC-Service können Sie sich die Lebensdauer Ihrer Kunststoffbauteile für unterschiedliche Materialien vorhersagen lassen.
 

Der richtige Werkstoff für Ihr Projekt!

Materialien Wir bieten Ihnen über 50 tribologisch optimierte Werkstoffe für unzählige Anwendungsfälle und Verschleißaufgaben. Egal ob Ihre Anwendung hohen Temperaturen, dem Kontakt mit Medien oder verschleißintensiven Bedingungen ausgesetzt ist – igus® bietet nahezu immer eine Lösung.

 

"Wir wollten ein kurzes Wartungsintervall effizient nutzen, um bestehende PA-Lager durch kundenindividuell gefertigte Lager aus iglidur® zu ersetzen. Die sehr schnelle Angebotsberechnung und der Express-Versand des igus® Online CNC-Service ermöglichte uns, die CNC-Teile in wenigen Tagen zu beschaffen und die Produktionslinie pünktlich wieder in Betrieb zu nehmen"

 Tom Oldach, Projektingenieur bei der Dr. Quendt GmbH & Co. KG

 Hier geht es zur vollständigen User Story

Beachten Sie unsere Fertigungsstandards

Dies garantiert eine kunststoffgerechte Fertigung und zügige Bearbeitung Ihrer Bestellung


✓ Zur kunststoffgerechten Tolerierung hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt die Allgemeintoleranz ISO 2768-m/K 

✓ Davon abweichend sind normalerweise folgende minimale Toleranzbreiten gem. DIN ISO 286 möglich:
(Achtung: Die tatsächlich machbaren minimalen Toleranzen sind stets abhängig von der konkreten Bauteilgeometrie, dem gewählten Material und den gegebenen Fertigungsmöglichkeiten, und können im Einzelfall größer ausfallen)

  • Nennmaß bis 30 mm: IT 9/10
  • Nennmaß über 30 bis 180 mm: IT 10/11
  • Nennmaß über 180 bis 500 mm: IT 11/12/13
  • Nennmaß über 500 mm: Aussage erst nach individueller Prüfung

✓ Löcher können als metrisches ISO-Gewinde (M) konfiguriert werden (andere Gewindearten sind nach Prüfung ebenfalls möglich)

✓ Für die Oberflächenqualität ist ein Mittenrauwert Ra von 2-3 µm zu erwarten (entspricht den typischen Werten geschlichteter Flächen im Drehen bzw. Fräsen)

Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und Ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit.  

Messschieber

Design Guide

Unser kostenloses Whitepaper unterstützt Sie mit den wichtigsten Grundsätzen bei der Konstruktion Ihrer CNC-Bauteile. Wir geben Ihnen 12 hilfreiche Tipps für Ihre Dreh- und Frästeile – so erzielen Sie ein wirtschaftlich und fertigungstechnisch optimales Design.
Jetzt herunterladen

Abweichende Anforderungen

Falls Sie abweichende Anforderungen haben

Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der vom Tool automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, gegebenenfalls angepasst. 


Konfigurieren Sie Ihre Wünsche und erhalten Sie direktes Preis-Feedback

Optimales Material auswählen:

Eine Vielzahl verschiedener iglidur®-Hochleistungspolymere steht Ihnen zur Verfügung. So findet sich für fast jede Anwendung, von Hochtemperatur bis Meerwasser, von Lebensmittel bis Automotive, das optimale iglidur®-Material. Für die Werkstoffauswahl stehen Ihnen verschiedene Online-Tools sowie unsere Experten gerne zur Verfügung.​

Toleranzen spezifizieren:

Für die Längen-, Form- und Lagemaße gilt die Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK. Dies gewährleistet eine kunststoffgerechte Fertigung. Falls Ihr Bauteil Längenmaße mit abweichenden Toleranzen hat, 
geben Sie einfach die Anzahl an und der Preis wird automatisch angepasst.

Löcher und Bohrungen konfigurieren:

Löcher und Bohrungen werden automatisch anhand Ihres 3D-Modells erkannt. Damit haben Sie die Möglichkeit, Gewinde und Passungen zu konfigurieren. Der Preis wird entsprechend automatisch angepasst. 

Ihre Bestellung priorisieren:

Falls es mal schneller gehen muss: Wählen Sie unsere Express-Option und Ihre Bauteile sind versandfertig ab 3 Tagen. 


Wann und warum sich die CNC-Bearbeitung für Ihre Bauteile lohnt​

Halbzeuge

Große Materialvielfalt und Materialqualität:

Die große Materialvielfalt unserer iglidur®-Halbzeuge garantiert Ihnen optimale, tribologische Bauteileigenschaften für jede Anwendung.
Bearbeitung

Hohe Oberflächenqualität:

Verfahrensbedingt erzeugt die CNC-Bearbeitung gute Oberflächen - auch für ihre Gleitflächen benötigen iglidur® Bauteile normalerweise keine spezielle Nachbearbeitung.
Toleranzen

Präzise Bauteilmaße mit engen Toleranzen:

Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.

Sonderteile

Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:

Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich ist die CNC-Bearbeitung oftmals das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem für großvolumige Teile mit einfacher Geometrie.

Überzeugen Sie sich anhand dieser Anwendungsbeispiele:


Ihre Fragen und unsere Antworten (FAQs)

Was bedeutet CNC?
Die Abkürzung „CNC (Computer Numerical Control) bezieht sich auf die Dreh- bzw. Fräsmaschinen, deren Bewegungen computergesteuert sind, um so komplexere Formen automatisiert zu erzeugen.

Was ist das Besondere an unserem Online CNC-Service? Er ist einfach, schnell und transparent: Sie müssen nicht mehr tagelang auf den Preis warten, sondern bekommen ihn sofort. Ändern Sie bspw. Material oder Toleranzen, sehen Sie sofort den Einfluss auf den Preis. Und damit können Sie auch sofort eine Kaufentscheidung treffen. Die Bedienoberfläche unseres Online CNC-Services ermöglicht Ihnen, jederzeit Angebote anzufordern oder Bestellungen direkt abzusenden. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.

Wer kann bei igus CNC-Sonderteile bestellen? Sowohl Firmenkunden als auch Privatpersonen zählen zu unseren Kunden. In Schritt 4 der-Bedienoberfläche können Sie dies zusammen mit Ihren persönlichen Daten angeben. 

Ist die Nutzung des Online CNC-Services mit Kosten verbunden? Nein, die Nutzung unseres Online CNC-Services ist komplett kostenlos für Sie. Sie müssen nach dem Upload Ihrer Bauteile lediglich Ihre E-Mail-Adresse angeben, und können das Tool umgehend nutzen. Am Ende können Sie unverbindlich ein Angebot anfordern (Button: „Angebot anfordern“) und dann entscheiden, ob es Ihnen zusagt und bestellen möchten. Sie können alternativ aber auch direkt online bestellen (Button: „Direkt bestellen“).

Warum bietet igus® den Online CNC-Service nicht für andere herkömmliche Kunststoffe oder Metalle an? Mit unserem Online CNC-Service zielen wir in erster Linie auf „motion plastics“, also Kunststoffteile in Bewegung, ab. In diesem ersten Schritt bieten wir deshalb nur unsere iglidur® Tribowerkstoffe an, die durch Schmierfreiheit, Verschleißfestigkeit und geringe Reibung gekennzeichnet sind.  In naher Zukunft wollen wir auch CNC-Teile anbieten, die im Umfeld solcher Lager benötigt werden. Dann werden auch übliche Gehäusematerialien auswählbar sein. 
 
FAQ

Halbzeuge Online-Shop


In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswah an unterschiedlichen Halbzeuge Materialien. 
 

 

Zum Online-Shop

Weitere Online-Tools

iglidur® Halbzeug-Expertensystem

Konfigurator

igus® CAD Konfigurator

Konfigurator
CAD Konfigurator