Teleskopschienen drylin® NT

Bei der Produktgruppe drylin® NT handelt es sich um Teleskopschienen mit stufenlosen Auszugslängen bis 600 mm. Auch eine Rastung ist wahlweise verfügbar. igus® bietet Materialkombination aus Aluminium und Kunststoff und garantiert leisen Lauf. Die Teleskopschienen bringen dabei nur geringes Gewicht auf die Waage und entsprechen gehobenen Hygieneanforderungen.
 

Anzahl Produkte: 6

drylin® NT-35 Teleskopschienen

  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
Zubehör direkt mitbestellen:
ab 22,98 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
5 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-60 Teleskopschienen

  • Solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Individuelle milimetergenaue Auszugslängen bis zu 2000 mm sind im Teleskopschienen Konfigurator frei konfigurierbar.
Zubehör direkt mitbestellen:
ab 56,39 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
8 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Teleskopschiene, vorgespannt | drylin® NTV

  • Klapperfreie Teleskopschiene durch Federvorspannmechanismus
  • Konstante Verschiebekräfte durch wählbare Federvorspannung
  • Mit 27 mm Breite sehr schmale Bauform für 27 mm Nut
Sonderlängen auf Anfrage möglich!
ab 58,50 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT-Teleskopschiene Heavy Duty

  • Teleskopauszug bis zu 1.000 mm im Einsatzbereich bis zu max. +80 °C
  • Teleskopschiene stufenlos von 140 – 1.000 mm bestellbar
  • Wahl der Beschichtung mit iglidur® IC-05 nach Tests: linearer Kurzhub, hält bis zu 4-mal länger als iglidur® IC-01
Zubehör direkt mitbestellen:
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® NT Teleskopschienen mit Federvorspannung

  • Klapperfreie Teleskopschiene durch Federvorspannmechanismus
  • Millimetergenaue Auszugslängen bis 600 mm
  • Tragfähigkeit einer Schublade mit zwei hochkant eingebauten Systemen, 450 mm Auszug, Tragfähigkeit 50 N
  • Verzicht auf externe Schmierung
Zubehör direkt mitbestellen:
Auf Anfrage
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin NT 60 Teleskopschiene PTFE frei

  • Schmierfrei und leise
  • Ausfallsicher durch den Verzicht auf Kugeln
  • Der trockenlaufende Betrieb ohne externe Schmierung macht die Teleskopschienen wartungsfrei
  • Im igus® Labor getestet: Schubladenaufbau mit 2x NT-60, Einbaulage vertikal, zentrische Last 200 N, Anforderung von
    25.000 Zyklen (Öffnen und Schließen) erreicht
ab 59,21 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
10 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® Teleskopschienen

drylin® NT Teleskopschienen - Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge

Eine Teleskopschiene ist eine Linearführung, die aus mehreren Schienen besteht. Die Schienen sind ineinander verschiebbar und lassen sich teleskopartig auseinanderziehen. Ein bekanntes Einsatzgebiet für Teleskopschienen sind (Schrank-)Schubladen. Sie bieten eine ideale Lösung für den Zugang zu engen Räumen. Ebenso kommen Teleskopschienen in Maschinen zum Einsatz, zum Beispiel für eine Schutztürverstellung in einer Werkzeugmaschine. Der sehr geräuscharme und genaue Lauf sorgt für eine stabile Führung. Teleskopschienen gibt es als Vollauszug, Überauszug und Teilauszug. Die drylin® NT Teleskopschiene für lineare Bewegung besteht aus einer soliden Kunststoff-/Aluminiumausführung in stufenlosen Längen bis 1200 mm als ausgezogene Gesamtlänge. Das drylin® NT – Teleskopsystem mit Rastsystem ist in zwei Varianten erhältlich. Zum einen mit einer Rastung in den Endlagen und in der Mittellage oder als Feinrastung mit wählbarem Rastabstand.
Die Teleskopschiene für den linearen Verfahrweg besteht aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und dem Gleitstück aus dem iglidur® Programm. Das Hochleistungspolymer ist zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen einbaubar. Es ermöglicht durch die schmiermittelfreie Eigenschaft den Trockenlauf in jeder Anwendung. Dadurch entfallen die Wartung und die damit verbundenen Kosten. Aufwendige Reinigungen und Kosten für die Beschaffung von Betriebsmitteln wie Ölen und Fetten entfallen.
Die schmiermittelfreie Anwendung ist problemlos in sauberen hygienischen Umgebungen einsetzbar. Selbst in Reinraumschleusen, wo die Konzentration luftgetragener Teilchen sehr gering gehalten werden muss, werden Teleskopschienen eingesetzt. Durch das Eloxieren sind die drylin® NT Teleskopschienen korrosionsbeständig und selbst in extremer Umgebung einsetzbar. Zudem sind die drylin® NT Teleskopschienen im Einsatz unter Wasser getestet und geeignet. drylin® NT Teleskopschienen für lineare Bewegungen sind resistent gegen Schmutz, Chemikalien oder Hitze. Schmutzpartikel binden und verdichten sich nicht an die Führung, sodass keine daraus entstehende klebrigen Masse aufkommen kann. In Anwendungen bei denen hohe Festigkeit und niedriges Gewicht benötigt werden, kommt die Teleskopschiene mit ihrem leichten Gewicht und der hohen Robustheit perfekt zum Einsatz.

Neben der drylin® NT Teleskopschiene bietet igus® viele weitere drylin® Produkte im Online-Shop an. Hier finden Sie die W-Profilführungen als vorkonfektioniertes System oder drylin® N Flachführungen für Ihre Maschinen, die ebenfalls eine geradlinige Bewegung von Maschinenteilen ermöglichen. Zusätzlich bietet igus® T-Schienenführungen, drylin® R für runde Wellenführungen, drylin® Q Vierkantführungen und viele weitere Produkte zur drylin® Linearführung an. Alle drylin® Komponenten sind einzeln oder als fertiges Komplettsystem bestellbar. Mit nur wenigen Klicks finden Sie Ihre passende Lösung. Sind Sie sich noch unsicher bei Ihrer Produktauswahl? Dann verwenden Sie unser Online-Tool und konfigurieren Sie individuell Ihre drylin® Linearführung. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von uns beraten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.