drylin® W Linearschlitten W T-Serie Aluminium

  • Vormontierte Monoschlitten
  • Identische Anschlussmaße wie Kugelumlauf-führungen
  • Leise Gleitfunktion anstatt metallischer Kugeln
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Aluminium
Produkt­beschreibung
Geringes Gewicht durch Kunststoff und Aluminium. Robuste Linearschienen. Der Schlitten ist 28 % schmaler, 12 % flacher, 70 % leichter als Schlitten WW-06-20-06.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.