drylin® W-Baukasten mit Hygienic Design

drylin® W-Einzelschiene im Hygienic Design

FDA-konforme Linearführung + Lager

Mit der neuen drylin® Linearführung in der Baugröße 20 bietet igus® erstmalig eine spannende Edelstahlvariante an,
die angelehnt an den Richtlinien des Hygienic Design entwickelt worden ist. Korrosionsbeständiger Edelstahl und ein
glattes, gerundetes Design ermöglichen eine schnelle Reinigung und einen schnellen Abfluss der Reinigungsmittel.
Fragen zum Produkt

drylin® W-Baukasten mit Hygienic Design
Reinraum-Produkte bis ISO Klasse 1 - Von der Linearführung über Leitungen und Rundtischlager
Mehr über die Reinraumlösungen von igus® erfahren
drylin® W-Baukasten mit Hygienic Design
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Flexible, unterstützte Einzelschienen
  • Robuste Doppelwellenschienen
  • Glattes, rundes Design ohne Ecken
  • Linearlagerfolie aus iglidur® A160 (konform FDA
    und EU Richtlinie 10/2011 EG)
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Schienen in Wunschlänge bis 3.000 mm
  • Einzel- oder Doppelwellenprofil
  • Schnelle einfache Reinigungsprozesse wie z. B.
    durch Hochdruck
  • Hohe Medienbeständigkeit
beweise der igus news

Beweise

  • igus® Standard-Testaufbau zur Verschleißmessung:
    Linearlagerfolie iglidur® A160,
    Belastung 0,33 N/mm²
  • AWMP Aluminium hartanodisiert 0,1 μm/km,
    EWM Edelstahl gehärtet (1.4112) 0,1 μm/km,
    EWMR Edelstahl gezogen (1.4301) 0,25 μkm
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % Hygiene durch Verzicht auf externe
    Schmierstoffe
  • Wiederverwendbare Lineargehäuse durch
    wechselbare Linearlagerfolie
  • Reduktion von Keim- und Bakterienbildung
  • igus® unterstützt die Circular Economy von
    Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling.
    Mehr unter: igus.de/nachhaltigkeit


Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte