drylin® W Hybridschlitten WWH-21

  • Pre-assembled roller slide
  • Quiet running
  • Easy to move
  • Lubrication and maintenance free
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Rollenlager
  • Material: Zinkdruckguss
Produkt­beschreibung
Improve technology:
  • Pre-assembled roller carriage in three lengths
  • Ready to install with four double roller bearings WJRM-21-16
  • Integrated sliding element as support for lateral forces
  • Quiet running
Reduce costs:
  • Suitable for drylin W standard rails WS-16-120 (hard anodized) and WS-16-120-CA (silver clear anodized)
  • Ready to install
Sustainability:
  • 100% elimination of external lubricants
  • Low energy-saving displacement forces
  • igus has been an investor in Mura Technology from the very beginning and promotes chemical recycling
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.