chainflex® CFCLEAN Leitungs-Elemente mit UL-Zulassung

CFCLEAN mit UL

... CFCLEAN jetzt auch in den USA
zugelassen ...


Dank der UL-Zulassung können die CFCLEAN Leitungselemente in Verbindung mit e-skin® flat ab sofort in den USA eingesetzt werden.

CFCLEAN jetzt bestellen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • UL-Zertifizierung mit eskin® flat für die USA
  • Garantierte Lebensdauer: 20 Mio. Hübe bei Radius 70 mm
Technik verbessern

Kosten senken

  • Eine Leitung für alle Märkte: Vermeidung von doppelter Lagerhaltung bei international agierenden Unternehmen
  • Keine teuren Sonderzulassungen für den Nordamerikanischen Markt notwendig
Beweise

Beweise

  • UL AWM Style 11722 und 22417 90°C 300 V (CFCLEAN1, CFCLEAN3, CFCLEAN4, CFCLEAN8),
    UL AWM Style 1887 und 22418 90°C 600 V (CFCLEAN7),
    UL AWM Style 1887 und 11975 90°C 600 V (CFCLEAN7.PE)
  • Test 5497 – Zwischenstand: 130 Mio. Hübe (Test läuft erfolgreich weiter)
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen: igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten igus.de/hydroprs


CFCLEAN Typen
CFCLEAN1 - Steuerleitung
CFCLEAN2 - Koaxleitung
CFCLEAN3 - Datenleitung
CFCLEAN4 - Mess-Systemleitung


 
CFCLEAN Typen
CFCLEAN6 - Motorleitung
CFCLEAN7 - Servoleitung
CFCLEAN8 - Busleitung