Servoleitung CF270.UL.D mit reduzierten Außendurchmessern

CF270.UL.D

... 10 % Bauraum sparen und
aktuelle Steckertrends nutzen ...


Die um bis zu 10 % reduzierten Außendurchmesser der CF270.UL.D Servo- und Motorleitung erleichtern den Einsatz moderner, kostengünstiger Steckerlösungen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Reduktion der Leitungsdurchmesser aller CF270.UL.D Leitungen um bis zu 10 %
  • Bessere Passform für gängige Steckersysteme
  • Höhere Leitungslebensdauer bei gleichem Biegeradius in der e-kette®
Technik verbessern

Kosten senken

  • Mehr als 9,5 % Bauraum in der e-kette® sparen
  • Kostengünstige, moderne Steckerlösungen werden möglich
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • Test 4831 mit mehr als 18 Mio. Hüben bei 9,1 x d
  • Zulassungen: UL AWM Style 3646 & 21223 mit 1.000 V & 80 °C 
  • Lebensdauer der Leitung online berechnen: igus.de/chainflexlife
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Geringeres Gewicht bedeutet reduzierten Energieaufwand für die Bewegung
  • Klare Aussage zur Lebensdauer erhöht Anlagenverfügbarkeit
  • igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten igus.de/hydroprs


Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1,5+(2x1,5)C)C11,5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2,5+(2x1,5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4,0+(2x1,5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6,0+(2x1,5)C)C16,5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1,5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1,5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0,75+2x(2x0,34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1,0+2x(2x0,75)C)C12,5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1,5+2x(2x0,75)C)C12,5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2,5+2x(2x1,5)C)C15,5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4,0+2x(2x1,5)C)C16,5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6,0+2x(2x1,5)C)C18,5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D(4G10+2x(2x1,5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1,5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1,5)C)C27,512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0,75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1,0)C9,587133
CF270.UL.15.04.D(4G1,5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2,5)C10,5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4,0)C12,5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6,0)C14,5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20,5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696