Vollkunststoff-Linearlager drylin® WJBMP-01

  • Leichtbaudesign für höhere Produktivität und energieeffiziente Anwendungen
  • 4-mal leichter als der Standard aus Zinkdruckguss
  • 2-mal leichter als Aluminium
  • 6-mal leichter als Edelstahl
  • Material: iglidur® JB
Produkt­beschreibung
The first drylin® W linear bearing completely made of polymer. The reduction in dead weight makes the end product lighter.

Tech up:
  • Lightweight design for higher productivity and energy-efficient applications
  • 4x lighter than the standard made of zinc die-casting
  • 2x lighter than aluminium
  • 6x lighter than stainless steel
Cost down:
  • Manufacturing with the injection-moulding method
  • Simple and quick assembly on the rail
  • Liner and linear bearing housing in one component
  • Easy support due to one-piece design
  • Fail-safe with emergency running properties
Proof:
  • Tested: Application range of iglidur® JB min. 0°C to max. +60°C long-term
  • Tested: Linear carriage with zinc die cast bearing 290g, linear carriage with polymer bearing 166g, 42.8% savings
Sustainbility:
  • 100% lubrication-free operation
  • Metal-free linear bearing
  • Lightweight, emission-optimiseddesign
  • No contamination in the application environment
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.