RTJUMP Teilbares Design: drylin® R-Lineargehäuse für Rundwellen

Preis und Gewicht sparen

Teilbares Design: drylin® R-Lineargehäuse für Rundwellen

Ein Gehäuse aus Vollkunststoff und die passende Linearlagerfolie aus iglidur® Materialien kennzeichnet die Econ-Serie der drylin® R-Lagergehäuse aus. Mit dem neuen Gehäusedesign wird gleich mehrfach gespart. Kostengünstige Fertigung im Spritzguss, geringes Gewicht für Leichtbaukonstruktionen, korrosionsbeständig in Anwendungen, wo Edelstahl gefordert wird. Schneller Lagerwechsel ohne Demontage durch teilbares Gehäusedesign. Und die inkorporierte Schmierung macht die drylin® R-Linearlagerfolien komplett sauber im Betrieb und wartungsfrei.
  • Alternative Gehäuse für die Serie 05 in den Baugrößen 25 und 30
  • Geringe Massenträgheit durch Vollkunststoff
  • igus® Tipp: Noch mehr Gewicht sparen durch Aluhohlwellen AWMR
  • Einfacher Lagerwechsel direkt auf der Rundwelle
Dieses Produkt anfragen

  • Leichtbaukonstruktion aus Kunststoff zur Optimierung von Dynamik und Effizienz
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Mehr zum Thema unter: www.igus.de/plastic2oil
 
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Lineargehäuse aus robusten, leichten igus® Polymeren
  • Passend für alle Linearlagerfolien in Bauform 02
  • Lineargehäuse für Rundwellen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Schnelle Montage über Steckverbindung
  • Teilbares Gehäuse für schnellen Folienwechsel
beweise der igus news

Beweise

  • 75 % leichter als Lineargehäuse der Serie RJUM-05
  • 8-mal höhere Lebensdauer auf Stahl und Edelstahl, durch Lineargleitfolie iglidur® E7
  • Gehäuse mit integrierter axialer Sicherung und Verdrehsicherung der Gleitfolien
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmierfreier Betrieb
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Unsere igus® Experten beraten Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.