Teleskopschiene mit Prismenvorspannung

Teleskopschiene, vorgespannt

Teleskopschiene mit Prismenvorspannung

Die definierte Vorspannung ist das Herz der drylin® N-Prismenführung. Und diesen Vorspannungsmechanismus mit wählbaren konstanten Verschiebekräften verwenden wir jetzt auch in der neuen Prismenteleskopschiene. Das Ergebnis ist ein sattes, spielfreies Teleskopiergefühl, ohne störende Klappergeräusche. Durch die schmale Bauform ist die Teleskopschiene auch für kleine Bauräume geeignet. 
Dieses Produkt anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Klapperfreie Teleskopschiene durch Federvorspannmechanismus
  • Konstante Verschiebekräfte durch wählbare Federvorspannung
  • Mit 27 mm Breite sehr schmale Bauform für 27 mm Nut
  • Sehr leise durch klapperfreie Federelemente
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Einbaufertige Lösung mit Auszugslängen von 150-500 mm
  • In Schritten á 50 mm als Vollauszug, Teilauszug oder Überauszug konfigurierbar
  • Durch Verzicht auf Schmierstoffe komplett wartungsfrei
  • Ab 1 Stück online bestellbar
beweise der igus news

Beweise

  • Getestet: linear bis zu 4-mal leiser als metallische Lager
  • Getestet: Korrosionsbeständigkeit mit Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM-B-117
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmier- und wartungsfreier Betrieb
  • Sehr leise durch Gleitbewegung anstatt Metallkugeln
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Unsere igus® Experten beraten Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.