drylin® E Motoren mit Wellendichtring

Die neuen drylin® E Motoren mit Bremse

... sicher und kompakt ...

Die neuen Schrittmotoren mit integrierter Bremse halten vertikale Lasten sicher in der Anwendung. Die Ansteuerung der Bremse mittels 24 V-Industriespannung vereinfacht die Integration. Die Motorenbaureihe gibt es in vier Baugrößen passend zu drylin® Linearachsen.
Jetzt im Online-Shop entdecken
Gewindegrößen

Technik verbessern

  • Motor mit Bremse für vertikale Lasten
  • Motoranschluss durch Litzen und JST-Stecker
  • 24 V-Versorgung für die Bremse
Gewindegrößen

Kosten senken

  • 5x preiswerter als Motoren mit metrischem Stecker
  • Schnelle Inbetriebnahme mit igus® D1- oder D2-Motorsteuerungen
Gewindegrößen

Beweise

  • Bis zu 10% Gewichtsersparnis im Vergleich zu igus® Bremsenmotoren mit metrischen Steckern
Gewindegrößen

Nachhaltigkeit

  • Wartungsfrei
  • CE nach ROHS
  • CE nach EMV

Die neuen Baugrößen der Motoren mit Bremsen im Überblick

Baugröße NEMA17

Motor mit Bremse NEMA17
Jetzt anfragen

Baugröße NEMA23

Motor mit Bremse NEMA23
Jetzt anfragen

Baugröße NEMA24

Motor mit Bremse NEMA24
Jetzt anfragen

Baugröße NEMA34

Motor mit Bremse NEMA34
Jetzt anfragen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


drylin® E Motoren sind in 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Bestände auf Lager
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Das Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Unsere Elektromotren sind zu 100 % geprüft

News-Katalog herunterladen

News Katalog
Zum Download

Weitere drylin® E News

News
Jetzt entdecken

Anfrage stellen

Anfrage senden
Hier klicken