chainflex® Neuheiten 2021

Tech up, Cost down. It's our job.

chainflex Leitungen von igus haben grundsätzlich eine Garantie von bis zu 36 Monaten und so natürlich auch unsere vielen Neuheiten in diesem Jahr. Wir stellen Ihnen Lösungen für den Reinraum vor, erweitern die verfügbaren Artikel für das chainflex CASE, bieten mehr Leitungen für die Antriebstechnik und qualifizieren eine FastConnect-fähige PROFINET Leitung für die e-kette.


TPE High End mit UL

TPE High End Leitungen mit UL

Jetzt über 210 Leitungen bestellbar

Mit den neuen TPE Leitungen sichern wir Ihnen höchste Belastbarkeit in Kombination mit UL AWM Style zu. Im Test bewährte sich TPE und hielt 13 x länger als PUR. Sichern Sie sich über die höhere Lebensdauer gegen unplanmäßigen Ausfall ab.
TPE High End mit UL

CF11.D

Runter mit dem Radius ...

... und rauf mit der Lebensdauer

Mit der CF11.D können Sie den Biegeradius um 10 % reduzieren. Dabei erhöhen wir die Lebensdauer-Garantie um 25 % auf 12,5 Mio. Doppelhübe. Getestet und bewiesen. 
Mess-Systemleitung CF11.D

CF210.UL

Die Motorleitung chainflex® CF210.UL

Genau die Richtige für kleine Querschnitte

Mit den kleinen Querschnitten passt diese Leitung genau zu kleinen Antriebsmotoren. Dabei können Sie bis zu 20,3 % des Gewichts einsparen. Ein Überdimensionieren der Querschnitte entfällt, da die Nennspannung von 600/1000V trotz kleinem Querschnitt bestehen bleibt.
Motorleitung CF210.UL

CF896

Die Motorleitung CF896 – viel Auswahl ...

... plus UL/CSA Zertifizierung

Mit der Motorleitung CF896 können Sie bis zu 33 % Ihrer Kosten – verglichen mit einem PUR-Außenmantel – einsparen. Durch den geringeren Außenmantel können Sie den Bauraum um 16,7 % reduzieren. Und das bei UL/CSA Zertifizierung für die USA und Kanada. 
Motorleitung chainflex® CF896

CF220.UL.H

Wenig Abrieb mit der CF220.UL.H

Speziell für die Holzverarbeitende Industrie, Material Handling und Verpackung

Mit der Erweiterung unseres Produktprogramms bei Hybrid-Servoleitungen finden Sie die richtige Leitung mit der richtigen Ader-/Querschnittskombination – passend zu Siemens, Beckhoff, B&R, u.v.m.
Hybrid-Servoleitung CF220.UL.H

CFCASE

chainflex® CASE – ship’n store by igus

Jetzt mit 883 Leitungen bestellbar

Mit der Erweiterung der verfügbaren Leitungen für das chainflex CASE bleiben die Vorteile vom schnellen Versand, guter Lagerfähigkeit und schneller Wiederbestellung bestehen. Es erfolgt eine deutliche Ausweitung auf 883 Typen und damit ist die Nutzbarkeit höher.
chainflex® CASE

CF'CLEAN

CFCLEAN

Leicht, dünn, garantiert und im Reinraum zertifiziert

Für den Reinraum entwickelt, in vielen Bereichen einsetzbar. Die Kombination aus e-Skin Flat und CFCLEAN bildet ein starkes Team. Durch die Nutzung von Verseilgebilden können Gewicht und Bauraum reduziert werden. Dies führt zu einer hohen garantierten Lebensdauer bei kleinem Bauraum. Die CFCLEAN ist ab Lager lieferbar und hat eine garantierte Lebensdauer von 20 Millionen Doppelhübe. 
chainflex® CFCLEAN

CF150

CF150.UL und CF160.UL

Einzige MTW-Leitungen für e-Kette und Pritsche

Die Lösung für eine Verlegung der Leitung direkt nach der Energieführungskette auf die Kabelpritsche. Unsere neue Leitungsserie ist UL listed, damit können die Steckstellen hinter der e-Kette entfallen. Die Lagerung unterschiedlicher Leitungstypen für die Bereiche Energiekette und Festverlegung ist nicht mehr notwendig. 

chainflex CF150.UL/CF160.UL

CF280

CF280.UL.H207.D Hybridleitung mit Koax-Element

Hybridleitung passend zu SEW MOVILINK DDI

Eine neue Hybridleitung für die SEW Technologie MOVILINK DDI. Die Übertragung von Systemdaten erfolgt über ein hochbelastbares Koaxelement, dabei realisiert unsere CF280.UL.H207.D eine garantierte Lebensdauer in der Bewegung. 

Neue Hybridleitung passend zu SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDI

CF270

CF270.UL.10.06.D - Servoleitung

Zuverlässige Leitung passend zu Fanuc Antrieben

Eine Servoleitungsserie mit PUR Mantel, an die Motorengeneration aus dem Hause Fanuc angepasst. Mit einer 36 monatigen Lebensdauergarantie und einer UL Zulassung qualifiziert.

Neue Servoleitung passend zu Fanuc Antrieben

CF898

CF898.061.FC PROFINET FastConnect

Schnell, sicher und einfach anzuschließen

Die CF898.061.FC mit klarer Lebensdaueraussage, bis zu 36 Monaten Garantie und der Nutzbarkeit der FastConnect Technologie – eine neue Leitungstype, mit der Sie bis zu 46 % Konfektionierungszeit einsparen.

chainflex CF898.061.FC

CF6

Produkterweiterung der Leitungsserie CF6

Geschirmte PVC-Steuerleitung für kleinste Bauräume

Genau die richtige Leitung für kleinste Bauräume und lange Verfahrwege. Die Erweiterung in der Leitungsfamilie CF6 um die Ader-/Querschnittskombination (3G2,5)C. 

chainflex CF6.25.03.