Online CNC-Service


Derzeit nur verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz - bald auch in weiteren Ländern


Jetzt neue Features ausprobieren:

Expressfunktion

Express-Service - Ihre CNC-Teile in 3 Tagen versandfertig

Für Drehteile, und jetzt neu auch für Frästeile

HAlbzeuge

Standard Kunststoffe im Programm

POM, PA, PA 6 C, PET



Schnell

Dank “Instant Quoting” wird der Preis in Sekunden ermittelt und Ihre Bestellung kann zügig 
bearbeitet werden. Langes Warten auf eine Antwort entfällt - Sie können schnell eine Kaufentscheidung treffen.

Einfach

Ihre Anforderungen konfigurieren Sie über die TriboCut-Oberfläche. Senden Sie eine Anfragen und bestellen Sie Ihre individuellen iglidur®-Dreh- und Frästeile ganz einfach online. 

Transparent

Über Updates per E-Mail werden Sie während der gesamten Bearbeitung Ihrer Bestellung auf dem Laufenden gehalten. Der Status Ihres Auftrags bleibt so transparent für Sie.


tech up

Technik verbessern

  • Sekundenschnell Preise kalkulieren 
  • Einfache Bedienung 
  • Transparenz über den gesamten Bestellprozess
  • (NEU)speedicut: 3 Tage Express Service für Frästeile (bald auch für Drehteile)
  • (NEU)speedicut: Standard Kunststoffe im Programm: PE UHMW, POM, PA, PA 6 C , PET
  • (NEU)IBD: Expressoption, bis zu 500 Standardbuchsen in fünf Tagen Versandfertig
cost down

Kosten senken

  • Spart unnötige Wartezeiten und Kosten 
  • Kaufentscheidungen schnell treffen 

Kurze Neuheitenpräsentation: TriboCut Service


Ihre Konfigurationsmöglichkeiten

Über die TriboCut-Bedienoberfläche können Sie Ihre Anforderungen einfach konfigurieren und so Preise kalkulieren

Optimales Material auswählen:

Ihre individuellen Dreh- und Frästeile können aus allen iglidur®-Halbzeugen gefertigt werden. So können Sie stets aus der gesamten iglidur®-Materialvielfalt wählen, um optimale, tribologische Bauteileigenschaften für Ihre Anwendung zu erzielen. 

Toleranzen spezifizieren:

Ihre Bauteile werden kunststoffgerecht gemäß ISO 2768-mK gefertigt. Hat Ihr Bauteil Längenmaße mit abweichenden Toleranzen? - Kein Problem, diese können Sie ebenfalls angeben und so den Preis ermitteln. 

Löcher und Bohrungen konfigurieren:

Löcher und Bohrungen werden automatisch anhand Ihres 3D-Modells erkannt. Damit haben Sie die Möglichkeit, Gewinde und Passungen zu konfigurieren. Der Preis wird entsprechend automatisch angepasst. 

Ihre Bestellung priorisieren:

Geben Sie Ihre gewünschte Durchlaufzeit an. Reicht Ihnen unsere gewöhnliche Durchlaufzeit, so wählen Sie “Standard”. Gegen einen Preisaufschlag können Sie Ihre Bestellung priorisieren, falls es schneller gehen muss.


Unsere Fertigungsstandards

Unsere Fertigungsstandards für iglidur® Dreh- und Frästeile stellen eine kunststoffgerechte CNC-Bearbeitung sicher

  • für die Allgemeintoleranzen der Teile hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt ISO 2768-m/K 

  • abweichende Sondertoleranzen für Längenmaße können bis +/-0,05 mm realisiert werden 

  • Löcher und Bohrungen können als metrisches ISO-Gewinde oder Trapezgewinde konfiguriert werden, Passungen können gemäß der ISO-Toleranzgrade (IT) 10, 11, 12 und 13 gemäß DIN ISO 286 gefertigt werden 

  • Anforderungen außerhalb dieser Standards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt 


Vorteile der CNC-Bearbeitung

Große Materialauswahl und Materialqualität:

Die große Materialvielfalt unserer iglidur®-Halbzeuge garantiert Ihnen optimale, tribologische Bauteileigenschaften für jede Anwendung

Präzise Bauteilmaße:

Maßhaltige Bauteile mit engen Toleranzen (bis zu +/- 0,05 mm) und Passungen bis ISO-Toleranzgrad 10 sind möglich - in Einzelfällen können sogar noch engere Toleranzen realisiert werden.

Hohe Oberflächenqualität:

Verfahrensbedingt erzeugt die CNC-Bearbeitung gute Oberflächen - auch für ihre Gleitflächen benötigen iglidur®-Bauteile normalerweise keine spezielle Nachbearbeitung

Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:

Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich ist die CNC-Bearbeitung oftmals das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem für großvolumige Teile mit einfacher Geometrie.