iSense EC.W LoRa Solar

Lebenslange Zustandsüberwachung

EC.W LoRa Trennsteg mit Solarstromversorgung

Kein lästiger Batteriewechsel mehr. Übermittlung des Abriebzustandes der Gleitzugabe findet per LoRa Funkübertragungsstandard zur i.Cee.box oder i.Cee.plus statt.
Die Energieversorgung wird über das Solarpanel gewährleistet.  Abgestufte prozentuale Lebensdauerinformationen werden über vier Sensorlayer umgesetzt.
Produkt anfragen

Richard Habering stellt den Abriebsensor EC.W LoRa mit Solar vor

 
  • Der LoRa Sensor ist im speziell dafür entwickelten Trennsteg der Energieführungskette verbaut
  • Stromversorgung wird durch Solarzellen auf dem Öffnungssteg sichergestellt, wodurch der Batteriewechsel komplett entfällt
  • Der Abrieb wird in 4 Stufen gemessen wodurch eine noch präzisere Lebensdauerberechnung der Energiekette möglich ist.
EC.W LoRa Solar anfrage
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Vierstufiger Abriebsensor gleicht die kontinuierliche
    Lebensdauerberechnung des e-kettensystems® in
    25 % Schritten ab.
  • Individuell, im igus® eigenen additiven Fertigungsverfahren
    hergestellter Abriebsensor
  • Akku gepufferte Solarstromversorgung
  • Regelmäßige Übermittlung des Abriebzustandes der
    Gleitzugabe an Kettenseitenteilen per LoRa Funkübertragungsstandard
    zu i.Cee.Box oder i.Cee.Plus
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kein Batterietausch über die gesamte Produktlebensdauer
    notwendig
  • Drahtlose Funkübertragung benötigt keine Leitung
    innerhalb des e-kettensystems®
beweise der igus news

Beweise

  • Laufende Testreihe im weltgrößten igus® Testlabor für dynamische Energieübertragungssystem
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Solarzelle verhindert Batteriemüll
  • Austauschbares Sensorelement ermöglicht Produktnutzung
    auch bei Kettentausch
  • Verbaute Energiekette durch das igus chainge Programm kostenfrei recyclen
  • Mehr zum igus Beitrag zu Plastic2Oil

Animation zur Funktionsweise von EC.W (allgemein)

veranschaulicht das System in 53 Sekunden

 
  • Einsatzgebiete sind gleitenden Anwendungen
 
  • der Öffungssteg meldet konstant den Abrieb der Kette und bestimmt somit die Lebensdauer

Mögliche Einsatzbereiche

Dafür haben wir EC.W LoRa Solar

  • Portalroboter in der Automobilindutrie
  • Krane in der Containerlogistik
  • Produktionskrane
  • Werkzeugmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Kunststoffmaschinen
  • Bulk Handling

 
Solartrennsteg