Erste tordierbare IO-Link Leitung mit 36 Monaten Garantie für Torsion und e-kette


Neuheit der SPS 2020

CF77.UL.D: endlich eine zuverlässige IO-Link Leitung für die Kette und den Roboter

IO-Link ist eine Weiterentwicklung der klassischen INI-Systeme um die Option der Aussteuerung der Sensoren. Mit diesen Leitungen schaffen wir eine zuverlässige Leitungslösung für den Roboter und die e-kette.
Jetzt online bestellen!
Ein weltweiter Standard: IO-Link. Dieses System ist die erste, weltweit standardisierte IO-Technologie (IEC 61131-9) um mit Sensoren und auch Aktoren zu kommunizieren. Er ist eine leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation und basiert dabei auf dem bewährten 3-Leiter Sensor und Aktor-Anschluss. IO-Link ist kein Feldbus, sondern der nächste Schritt, die bisherige Anschlusstechnik für Sensoren und Aktoren intelligent zu nutzen.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Optimiert für den tordierten (± 180°/m) Einsatz am Roboter
  • Für kleine Bauräume bis 6,8 x d mit online berechenbarer Lebensdauer
Kosten senken

Kosten senken

  • 32 % günstiger als derzeit verfügbare Lösungen
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • chainflex Test Nr. 4869 mit 22 Mio. Hüben
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nutzung von intelligenten Komponenten am Roboter führen zu höherer Verfügbarkeit der Anlage und zu längere Nutzbarkeit der Endschalter
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling


Ini-Leitungen im Einsatz

Effizient und kostensparend – die IO-Link-Vorteile

IO-Link ist universell: Die Schnittstelle kommuniziert von der Steuerung bis in die unterste Automationsebene und lässt sich an beinahe alle Feldbus-Systeme anbinden. Dazu benötigen Sie nur eine 3-adrige Leitung und einen genormten Anschluss mit M5-, M8- oder M12-Steckern. Die Sensoren können mit IO-Link direkt an der Wirkstelle eingebaut werden, wo sie prozesstechnisch optimal platziert sind und trotzdem kommunikativ durch die Steuerung angesprochen werden.

IO-Link ist intelligent: Der Technologie-Standard ermöglicht den Austausch von Daten und Ereignissen. Dabei bietet IO-Link die Möglichkeit, Parameter direkt im IO-Link-Master zu speichern. 

Alle Details zu den neuen IO-Link Leitungen CF77.UL.D im Überblick

igus® Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt
Außendurchmesser 
Kupferzahl Gewicht 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 bestellen
CF77.UL.03.05.INI.D5 x 0,346,017      35 bestellen

Mit der richtigen Leitungsauswahl die Lebenszykluskosten signifikant senken

Checkliste hilft bei komplexen Entscheidungen im Einkauf

Funktionseinheiten zur Energieübertragung an Maschinen erfordern eine Vielzahl elektrischer Leitungen. Viele Leitungen sind elektrisch ähnlich aufgebaut, aber besitzen mechanisch unterschiedliche Eigenschaften. In den seltensten Fällen aber erfüllen vermeintlich in der Anschaffung kostengünstige Leitungen die Anforderungen komplexer Maschinen und Anwendungen. Das führt dann später häufig zu Ausfallzeiten und hohen Instandsetzungskosten – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Life Cycle Costing (LCC) und die Total Cost of Ownership (TCO).

Um das zu vermeiden und die Kosten sogar zu senken, kann die in diesem kostenlosen Whitepaper vorgestellte Checkliste Entscheidern wertvolle Hilfestellung leisten. Die Liste stellt die wichtigsten Faktoren für die Leitungswahl vor und verdeutlicht an einem Beispiel allen Entscheidern die Relevanz der notwendigen Parameter.

chainflex Datenblätter

Produktdatenblätter Lesen Sie hier gerne nochmal in Ruhe alle Details nach zur neusten Generation an chainflex Leitungen. In unseren Datenblättern finden Sie nicht nur die unterschiedlichen Fakten, sondern zusätzlich auch Schnittbilder sowie Aderkennzeichnungen zu jeder einzelnen Leitung.
 
Hier klicken

36 Monate chainflex Garantie

chainflex Garantie Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 800 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier klicken

Konfektionierte INI-Leitungen

readycable Portfolio Sensor-Aktor-Leitungen für Energieketten sind Leitungen für Biegeradien ab 4xd. Die CF.INI-Leitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Sie verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten, wie UL, CSA, CE Desina sowie Ölbeständigkeit. Diverse Leitungsenden sind für die Sensor-Aktor-Leitung verfügbar.
Hier klicken