chainflex® CFSPECIAL Leitungspaket für TopDrive-Systeme im e-loop

Neuheit der SPS 2020

Das passende Leitungspaket bestehend aus Motor-, Daten- & Hybridleitung für Ihr TopDrive-System

Für die Energiekette e-loop wird eine hochwertige und modulare Leitungsfamilie geschaffen, die genau auf diese Anwendung abgestimmt ist und maximale Haltbarkeit garantiert.
Jetzt direkt bestellen!
Der e-loop ist der Problemlöser für alle hängenden Anwendungen in besonders widrigen Umgebungsbedingungen. Diese e-kette ist speziell für den Austausch von Service Loops auf Bohranlagen konzipiert und gebaut worden. Sie ist stoßunempfindlich, hält einen festen Biegeradius ein und kann in der kompletten Länge geöffnet werden. Leitungen werden einzeln an den Enden zugentlastet, um die Modularität bei Wartungen zu gewährleisten.

Mit den neuen CFSPECIAL.5xx Leitungen gibt es nun endlich auch das passende Leitungsprogramm im chainflex Katalog, wodurch nochmal 35 % Kosten eingespart werden können beim Bezug aus einer Hand von igus. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Abstimmung auf alle Komponenten des TopDrives für optimale Passform in Stecker und Kette
  • Als Standardware schnell verfügbar für Reparaturen und Retrofits
Kosten senken

Kosten senken

  • Kostenreduktion um ca. 35 % durch den Verzicht auf aufwendige Einzelfertigungen für Projekte
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Höchste Belastbarkeit durch Nutzung von hochfesten Zugelementen im Test mit über 15.000% über DIN VDE 0298 bewiesen.
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Durch bedarfsgerechte Lieferung entfällt der übermäßige Verschnitt der Leitung
  • Möglichkeit der Reparatur am Gesamtsystem führt zur längeren Nutzung der gesamten Energiezuführung


Hier das komplette Lieferprogramm der neuen CFSPECIAL.5xx

Einzeladern:
Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.572.700.01(1x70)Cauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage Bestellen
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C31,525812871 Bestellen
CFSPECIAL.572.3000.01  (1x300)C34,031893553 Bestellen
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C37,542694704 Bestellen


Datenleitung:
Art.-Nr.Aderzahl und LeiternennquerschnittAußendurchmesserKupferzahlGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C30,05131014 Bestellen
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36,59791659 Bestellen


Hybridleitung:
Art.-Nr.Aderzahl und LeiternennquerschnittAußendurchmesserKupferzahlGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C44,017502735 Bestellen

Welche Energieführung macht für TopDrive Systeme Sinn?

Modulares Energiekettensystem e-loop

Das Geschäft mit Öl und Gas ist kein einfaches, gerade im Bereich der Produktion und Förderung, dem sogenannten Upstream. Getrieben vom Ölpreis müssen Anlagen heutzutage immer effizienter arbeiten, um im Markt bestehen zu können. Die Energieführung am Herzstück der Anlage, dem TopDrive, ist dabei von entscheidender Rolle für ihre Effizienz. Für ältere Anlagen muss die Energieführung möglichst leicht zu warten und dabei kosteneffizient sein. Bei neuen Anlagen muss die Energieführung dem Automatiserungsgrad der Anlage entsprechen, ausgerichtet am Faktor Zeit.

Um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen, hat igus den e-loop als Alternative zum Service Loop entwickelt - ideal geeignet für dreidimensionale Anwendungen. Der e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils. Dabei werden die Zugkräfte durch das Zugseil im Inneren der Kette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Dadurch bleiben die Leitungen komplett zugentlastet. Die modulare e-kette aus Hochleistungskunststoff bietet zu jeder Zeit einen definierten Biegeradius und hält Vibrationen und Schlägen stand.
Alles zur e-loop hier erfahren


Whitepaper: Leitungsführung in Vertikalbohranlagen

Eine neu entwickelte Alternative zu den Service Loops an Vertikalbohranlagen zeichnet sich durch deutlich längere Lebensdauer unter extrem ungünstigen Umgebungsbedingungen aus.

In diesem Whitepaper erwartet Sie:

  • Einsatzorte der e-loop 
  • Stand der Technik im Service Loop
  • Crashtest für Energieketten

Projektierung

Projektierung Maßgeschneiderte Lösungen, außerhalb des Produktkataloges für spezielle Anwendungen.
Mehr erfahren

36 Monate chainflex Garantie

chainflex Garantie Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Mehr erfahren

readychain Komplettsystem

RC Komplettsystem Alles aus einer Hand! Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95 %
Mehr erfahren