Neue chainflex® Hybridleitung passend für Siemensantriebe S210


Neuheit der SPS 2020

Produktportfolio-Erweiterung der Leitungsserie CF280.UL.H

Mit der neuen Hybridleitung CF280.UL.H304 in den Querschnitten (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C und (4G2,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C bekommen Sie genau die Hauptquerschnitte für Ihre Siemensantriebe, die Sie brauchen. Sie eignet sich für Anwendungen bis zu einem Biegeradius von 10 x d quer durch alle Branchen: von der Werkzeugmaschine, über die Automobilindustrie bis in die Intralogistik. Kurze Konfektionierungs- und Montagezeiten, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, Kosten sparen und einfache Abwicklung, das zeichnet unsere Hybridleitung aus.

 

Jetzt online bestellen

Mit bereits 26 unterschiedlichen Typen von Hybridleitungen hat igus® das größte Portfolio an Hybridleitungen in der Energiekette. Mit der Erweiterung um zwei Typen folgen wir dem anhaltenden Trend der One-Cable-Technologie und vergrößern unser jederzeit verfügbares Katalogprogramm mit all seinen Vorteilen (36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1, keine Schnittkosten sowie zahlreiche Zulassungen & Normen).

Mit der neuen chainflex Hybridleitung CF280.UL.H304 können Anwender mit Siemens-Motoren jetzt auf noch mehr Antriebsleitungen für den Einsatz in der Energiekette zurückgreifen.
 

Technik verbessern

Technik verbessern

  • 10 Millionen Doppelhübe in e-ketten garantiert
  • Lagerprogram führt zur individuellen Auswahl für den Kunden
  • Lebensdauer der Leitung online sicher auslegen
Kosten senken

Kosten senken

  • 50% reduzierter Leitungsaufwand dank modernster Hybridtechnologie
  • Bauraumbedarf in der e-kette wird um bis zu 40 % gesenkt
  • 36 Monate Garantie
Beweise

Beweise

  • Getestet im größten Testlabor (3.800 m²) für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • Tests unter Kundenbedingungen mit FA. IMA an einen Bohrautomat
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Geringeres Gewicht bedeutet reduzierten Energieaufwand für Bewegung
  • Klare Aussage zur Lebensdauer erhöht Anlagenverfügbarkeit


Was bei Hybridleitungen für die e-kette zu beachten ist?

Bei der Zusammenlegung der Servo- und Encoderleitung zu einer Hybridleitung gilt es, die notwendigen Datenübertragungseigenschaften und die störfreie Funktion der Leitung für viele Millionen Zyklen sicherzustellen. Eine sichere Übertragung der Bussignale auf maximale Leitungslänge bei vielen Bewegungszyklen in der Energieführungskette stellt u.a. besondere Anforderungen an den Aufbau der Busadern.
Jetzt Hybridleitungen kaufen

Hybridleitung erfolgreich im Einsatz

getestet... bewiesen... garantiert!

Dass die Hybridleitungen von igus funktionieren, Montagezeit verkürzen und Kosten sparen, zeigt der Einsatz bei IMA Klessmann. Bis zu fünfzig Servoachsen auf engem Raum, hohe Dynamik, hohe Erwartungen an die Lebensdauer und kleine Biegeradien sind die Anforderungen, denen sich die Hybridleitungen in einem neuen Bohrautomaten entgegenstellen müssen.

Bohrsysteme IMAGIC flex

Alle Details zu neuen Hybridleitungen CF280.UL.H304 im Überblick

igus® Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt
Außendurchmesser 
Kupferzahl Gewicht 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF280.UL.H304.15.04.D(4G1,5 + (2x1,5)C + (4xAWG26)C)C13,0170        240 bestellen
CF280.UL.H304.25.04.D(4G2,5 + (2x1,5)C + (4xAWG26)C)C14,5215       289 bestellen

36 Monate chainflex Garantie

chainflex Garantie Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier klicken

Anschlussfertige Leitungen

readycable Portfolio Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen passend zu 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bieten wir immer die günstigste Antriebsleitung, die funktioniert.
Hier klicken

Energieketten im Überblick

echain news Energieführungsketten sind da, um Energie, Daten und Impulse zu führen und zu schützen. Dabei müssen sie unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen. Entscheidend ist dabei die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten.