Digitalisierung auf allen (Verfahr-)Wegen: Lean, green ... und smart

Bewährte smart plastics Technologie nun auch als Standard in immer mehr e-ketten® Neuheiten oder aktuellen Topsellern der Energieführung

  • C6.29: Ausbau des erfolgreichen C6 Programmes, der clean-chain für die Reinraumanwendungen der Zukunft; jetzt auch mit smarter i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • GLO.56.CR: Reinraumtaugliche Rollenstützen für lange Verfahrwege inkl. optionaler i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • E6.29: Reinraumfähig - neu im ESD-Katalog ab Lager lieferbar - und jetzt auch mit smarter i.Sense EC.P Zug- /Schubkraftüberwachung
  • Theater e-spool: Die Federkraft der drei enthaltenen Federn wird mithilfe eines Wägezellensensors überwacht. Zudem wird mit einem Drehsensor die Trommelumdrehungen gezählt und die Position der Kette bestimmt.
  • Stahl Rotations Modul V2 (SRM-L): Zur Erhöhung der Anlagensicherheit wird das i.Sense EC.P zur intelligenten Zug- /Schubkraftüberwachung am Mitnehmer der Kette montiert. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit sowie der maximalen Lebensdauer
  • Bessere Fehleranalyse dank Echtzeit-Maschinendatenerfassung
  • Einfache Einbindung in Industrie 4.0/Smart Factory-Konzepte
Kosten senken

Kosten senken

  • Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
  • Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
  • Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart
  • Remote-Zugang zu Echtzeit-Maschinendaten erspart zahlreiche physischen Wege
Mit smart plastics in Energieketten können Sie unerwartete Stillstandszeiten vermeiden und Wartungskosten erheblich senken.


Vorausschauende Wartung erfolgreich realisiert

Industrie 4.0: smart plastics in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

Ausfälle vermeiden, Lebensdauer erhöhen

i.Cee in Zugwaschanlage i.Cee gibt CFL unter Einbezug von Daten der Zustandsüberwachung wie Temperatur, Verfahrgeschwindigkeit oder zurückgelegtem Weg, eine Einschätzung der Lebensdauer der Anlage und gibt Wartungs- und Inspektionshinweise.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht


Intelligente Zustandsüberwachung: i.Sense

igus Zustandsüberwachung mit smart plastics
  • i.Sense: [Sense = Gefühl] Beschreibt den Bereich der igus® Zustandsüberwachung
  • erfasst regelmäßig oder permanent den Maschinenzustand
  • vermeidet Crashs durch schnelles Abschalten
  • Datenaufzeichnung über Module
  • i.Sense EC.P: Zug-/Schubkrafterkennung bei Energieketten
  • i.Sense EC.B: Brucherkennung bei Energieketten
  • i.Sense CF.P: Zugkraftüberwachung der Leitungen
Zustandsüberwachung anfragen


Vorausschauende Wartung: i.Cee

Vorausschauende Wartung mit smart plastics
  • i.Cee: [Cee, abgeleitet von see = sehen] Beschreibt den Bereich der vorausschauende Wartung von igus®
  • sagt punktgenaue Wartungen voraus
  • verhindert Stillstand oder Qualitätsverlust
  • unterschiedlichste Eingabemöglichkeiten (Siemens SPS­- Anbindung, integrierte Beschleunigungs­sensoren EC.W/EC.IM, OPC-­UA-­Server, ...)
  • individuell zugeschnittene Ausgabekanäle (IoT ­Cloud­Dashboard, lokales HTTP-­Dashboard, SMS, FANUC­-Field­Systemintegration, ...)
Vorausschauende Wartung anfragen

Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023 Alle Informationen zu den smart plastics News 2023 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop