drylin® E Motorsteuerungen

Die innovativen Motorsteuerungen für Schritt- EC/BLDC und Gleichstrommotoren

Mit den drylin® Motorsteuerungen bietet igus kostengünstige sowie einfach zu bedienende Lösungen zur Steuerung von Linear- und Rotationsantrieben an. Dabei ist die Inbetriebnahme schnell und einfach. Die Einstellung der Motorsteuerung kann direkt am Gerät, oder komfortabel mittels Webserver
über Laptop, Tablet oder Smartphone erfolgen. Um die Inbetriebnahme Zeiten und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren gibt es kostenlose Musterprogramme passend zur Motorsteuerung.
Motorsteuerung für drylin E Schrittmotoren, DC-Motoren und EC-Motoren dryve D1

drylin® D1 und D2 - für Schritt- EC/BLDC & DC-Motoren

Im Online-Shop entdecken
D3 Motorsteuerung

drylin® D3 - für DC-Gleichstrommotoren

  • Einfach zu bedienen, schnell anzuschließen
  • Über Bedienung am Gerät sind z.B. Linearschlitten direkt steuerbar
  • Verschiedene Geschwindigkeiten und Anfahrmodi
  • Mit Schaltern oder Joystick kombinierbar
  • Kostengünstig
  • Sofort einsatzbereit
  • Funktionserweiterung anfragen
Im Online-Shop entdecken
D7 Schrittmotor-Endstufen

drylin® D7, D8 und D9 für Schrittmotoren

  • Keine Fachkenntnisse, Software oder Programmierung erforderlich
  • Ansteuerung mittels standardisierter Takt/Richtung Schnittstelle an übergeordneten Steuerungen
  • Einfachste Höhenverstellungen oder Schubladen Bewegungen ebenso präzise Pick&Place Anwendungen möglich
  • Kostenlose Musterprogramme
Im Online-Shop entdecken
D5, D6 Motorsteuerung

drylin® D5,D6 für Gleichstrommotoren

  • Sofort einsatzbereit. Keine Parametrierung oder Programmierung notwendig
  • Links/Rechts Lauf mittels digitalem Eingang
  • Geschwindigkeiten & Beschleunigungen mittels externem PWM Eingangssignal
  • Mit und ohne Gehäuse verfügbar
  • Kostengünstig
  • Kostenlose Musterprogramme
Im Online-Shop entdecken

Warum drylin® E Motorsteuerungen?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


In 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Lagerbestände
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft


drylin® E dryve Experience

Die schnellste und einfachste Lösung für Ihre Motorsteuerung

Mithilfe unserer neuen drylin® E dryve Experience unterstützen wir Sie bei der Auswahl und der Inbetriebnahme. Dort bekommen Sie zu der jeweiligen Motorsteuerung ausführliche Tutorial-Videos aller Funktionalitäten, Informationen zu bereits umgesetzten Anwendungen, sowie eine Auswahlhilfe der für Sie passenden Motorsteuerung.
Zur drylin® E dryve Experience



Kostenlose Musterprogramme für Motorsteuerungen

Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®
  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung 
  • Verkürtzte Integrationszeit
  • Kostenersparnis
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen
Musterprogramme von igus

Whitepaper Motorsteuerungen

Neues Whitepaper zu Motorsteuerungen

In unserem kostenlosen Whitepaper haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rundum das Thema Motorsteuerungen zusammengefasst. Das Whitepaper behandelt u. a. folgende Punkte:
  • Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der igus® Motorsteuerungen?
  • Zu welchem Motortyp soll die Motorsteuerung passen?
  • Welche Sensoren oder Signalgeber können angeschlossen werden?
  • Welche Integration wird auf der Steuerungsebene gewünscht?
  • Checkliste: Welche Eigenschaften und Anforderungen sind wichtig?
Jetzt runterladen

drylin® E Elektromotoren

Elektromotoren Das stetig wachsende Motoren Produktportfolio von igus®
wird von den wartungsfreien und langlebeigen Hybrid-Schrittmotoren angeführt. Das Programm wird durch die kostengünstigen und leisen DC-Gleichstrommotoren erweitert. Und zu guter Letzt vervollständigen die EC-Motoren, auch als bürstenlose Gleichstrommotoren bekannt, das Elektromotorenprogramm.
Zu den drylin® E Motoren

drylin® E Schaltnetzteile

Netzteil

Unsere Schaltnetzteile bieten eine optimale Lösung für die Stromversorgung zahlreicher elektronischer Anwendungen. Dank der standardisierten Montage in Schaltschränken auf TS35 DIN-Schienen- bzw. Hutschienen sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch wertvolle Zeit. Die Netzteile sind in 8 Ausführungen mit einer Nennleistung von 75 - 960 W verfügbar.

Zu den Schaltnetzteilen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.