e-spool® microphone und e-spool® microphone stereo

Schleifringfrei und kompakt bis 30 m Verfahrweg

Die Mikrofon Motor Winde schließt eine Lücke im Bereich der Tontechnik und ist besonders durch seine kompakte Größe und das geringe Gewicht vielseitig einsetzbar. Durch den Einsatz des twisterbands wird auf einen Schleifring verzichtet. Somit kann eine unterbrechungsfreie Tonübertragung bei einer Auszugslänge von 30 m gewährleistet werden. Bei der e-spool microphone stereo werden zwei Leitungen parallel geführt, sodass zwei Mikrofone angeschlossen werden können. Beide Systeme werden komplett mit Motor und Steuerung geliefert, die e-spool® microphone stereo zusätzlich mit Mikrofon Schiene für zwei Mikrofone.
 
Jetzt e-spool microphone anfragen
Einsatzumgebungen:
Die Umgebung und Dynamik der e-spool® microphone ist für den Inneneinsatz optimiert. Bei Außenanwendungen muss das System gegen Wind und Wetter geschützt werden.

Technische Details:
Max. GeschwindigkeitMax. BeschleunigungTemperaturbereichMax. LeitungsdurchmesserAusstattungNicht enthalten im Lieferumfang
0,5 m/s0,5 m/s20°C bis +80°Cø 8,5 mmSpezielle XLR Leitung 2x(2x0,14 mm²)CMikrofon, Stecker

Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen

Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie die e-spool® microphone sofort testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
 
Hier AR-Service testen
Augmented Reality Service

e-spool® microphone
Tech up

Technik verbessern

  • Beste Audio-Qualität ohne Leitungsunterbrechung / schleifringfrei 
  • Keine Leitungsunterbrechung da der Schleifring entfällt
  • Verschiedene Medien und Durchmesser in einer Trommel möglich
  • Anpassbar an technologische Entwicklungen, durch einfachen Austausch der verwendeten Leitungen
  • Kein manuelles Arbeiten in der Höhe
  • Platzsparend, da die Leitung in der Ausgangsposition aufgetrommelt ist
Cost down

Kosten senken

  • Kein zusätzliches Tragmittel für das Mikrofon erforderlich
  • Geringer Einsatz von Rohstoffen, da kein Schleifring und weniger Kupfer
  • Keine zusätzlichen Kupferkomponenten im System (außer Leitungskupfer)
  • Austausch/ Wartung von Kontaktstellen oder Schleifkontakten entfällt
Proof

Beweise

  • twisterband als Schleifring-Alternative in hunderten e-spool® Anwendungen erfolgreich im Einsatz
  • Erfüllt die Anforderungen der DIN EN17206 und DGUV Grundsatz 315-390
  • Individuell projektiert und getestetes System
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Austausch / Wartung von Kontaktstellen oder Schleifkontakten entfällt
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher.

e-spool® microphone stereo

Unsere bekannte e-spool microphone erhält eine Variante, welche die Führung von zwei geschirmten Sonderleitungen ermöglicht. Somit bietet die e-spool microphone stereo eine Anbindung von zwei Mikrofonen.
 
Jetzt e-spool microphone stereo anfragen
e-spool® microphone stereo

Weitere Produkte für die Bühnentechnik

Entdecken Sie passende Energieführungssysteme für die Ober- und Untermaschinere oder passende Lagertechnik für die Lichttechnik und Bühnenmaschinerie.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.