Golftrainings-Gerät

Der optimale Golftrainer: Ein Simulator, der dem Spieler hilft, seinen perfekten Schwung zu finden. Die Innnovation ist bislang bereits zweimal sehr erfolgreich präsentiert worden – einmal beim europäischen Lépine-Wettbewerb im Jahr 2015, ein Jahr später wurde sie mit zwei Goldmedaillen im Inventionswettbewerb, einer Silbermedaille vom Landwirtschaftsministerium sowie einer weiteren Goldmedaille von der WIPO (World Intellectual Property Organisation) ausgezeichnet. Mit einer gebogenen Gleitschiene in kreisförmigem Design muss ein Aktionsradius erzeugt werden, der eine kontinuierliche lineare und kreisförmige Führung über eine Länge von 12,80 Metern mit einem Radius von etwa 3,00 Metern Spannweite ermöglicht – und dabei auf drei im Raum dargestellten Achsen begleitet wird. Sie muss in einem großen Radius gekrümmt sein, wobei die Biegepunkte dem tatsächlichen Bewegungsablauf eines Profi-Golfspielers entsprechen. Bewährt hat sich die Technologie von igus® aus der drylin® Reihe. Die lineare Polymerschiene ist korrosionsunempfindlich, ideal für diese Außenanwendung und wird von igus® als gebogene Variante kundenindividuell angeboten.
Golftrainer

MAGC Goalfino, Jean-Claude Pierrefitte, Val Thorens, France

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb