Segeltechnik

Pontos Winden werden auf Segelbooten eingesetzt. Die automatischen Viergangwinschen ersetzen zwei Winschgrößen – damit wird das Segelsetzen schneller und einfacher: Hohe mechanische Beständigkeit – Zugkraft von 850 bis 1.500 Kilogramm, meerwassertauglich, Isolation der elektrischen Komponenten. Die Winde muss trotz hoher Temperaturschwankungen (-20° C + 70° C) störungsfrei funktionieren und soll natürlich wartungsfrei sei. Verbaut werden Lager von igus® – vor allem aus dem iglidur® X-Programm.
sailing
sailing

Pontos, Michel Chenon, Saint Malo, France

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb