Anlegesystem für Segel- und Motoryachten

Hoch belastbar und beständig

„DualDocker“ ist ein neues Anlegesystem für Segel- und Motoryachten. Das Verbindungsprinzip entspricht der Anhängerkupplung beim Auto. Zwei Haltebäume bilden mit der Yacht ein stabiles Prisma. So wird Bewegungsenergie von Wind und Wellen von kräftigen Dämpfern aufgenommen und die Yacht liegt auch bei Sturm sicher im Hafen. igus®-Lager aus den Werkstoffen iglidur® J, P und Z nehmen hier die enormen Kräfte von bis zu 100.000 N in der Lagerstelle auf. Alle Werkstoffe sind korrosionsbeständig und sowohl bei Hitze als auch bei Kälte einsetzbar.

Michael Fuhrmann, Fuhrmann Erodiertechnik GmbH, Munderfing

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier


Zum manus® - Wettbewerb