Metallverarbeitung

Verschiebbare Lamellen an der Außenfront von Häusern konnten nur in den Endlagen fixiert werden. Bei starken Winden haben sich die Schiebeelemente gelegentlich aus der Rasterung gelöst und bis zur gegenüberliegenden Endanschlagseite verschoben. Es musste eine zusätzliche Bremse oder Lagesicherung entwickelt werden. Sehr schnell zeigte sich, dass iglidur J-Gleitlager perfekt zu dieser Anwendung passen: Sie gewährleisten mit geringsten Abmessungen eine straffe Lage des Griffes – der Bund des Lagers dient als Abstandhalter. Für die Aufnahme und Führung der Bremshebel wurden iglidur® J-Bundlager gewählt, da dadurch einerseits eine Reiben der Bremshebel gegeneinander und zum Grundträger vermieden, anderseits ihre feste Führung auf dem galvanisch verzinkten Bolzen gewährleistet wird. Zudem sind sie schmiermittel- und wartungsfrei.
verschiebbare Lamellen

Nowotnik Metallverarbeitung & Toranlagenbau GmbH, Daniel Burkert, Riesa, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb