Kite-Power

Hochleistungs-Drachen für eine kostengünstige Stromerzeugung: Airborne Wind Energy Systems sind bis zu 90 % leichter als herkömmliche Windenergieanlagen, die aus einem Turm plus schwerem Generator bestehen, und produzieren bis zu 50 % mehr elektrische Energie für die gleiche Nennleistung. Bei diesem System wird ein Drachen – ein Flügel aus starken, aber flexiblen, leichten Materialien – zwischen einen Kohlenstoffrahmen gespannt. Dieser Kite ist das Äquivalent zu den Flügelspitzen der konventionellen Turbine. Die Karbonstäbe sind mit kleinen Winkeln verbunden, um sich an die Form des Drachens anzupassen. Gesucht wurde ein industrielles Angebot, das garantiert, dass Spannungs-, Kompressions- und Scherkräfte übertragen werden. igubal® Gabel- und Gelenkköpfe von igus® waren die perfekte Lösung: Sie sind leicht, flexibel, einstellbar.
kite power
kite power

Kitepower, Joep Breuer, Delft, Netherland

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb