Minimierte Reibung im Fußtüröffner

Der Fußtüröffner ist eine rein mechanische Fußtürklinke, die bündig im unteren Teil des Türblattes eingebaut wird: Ein wenig Druck auf das Pedal genügt, um sie über eine innovative Mechanik zu betätigen. Mit dem Fußtüröffner „FODO“ (Foot Operated Door Opener) ist sowohl ein Aufdrücken als auch Aufziehen der Tür möglich. Zielgruppe sind Krankenhäuser oder Arztpraxen. iglidur® Gleitlager sind in den beweglichen Teilen der Pedale verbaut – sie minimieren die Reibung und erhalten die Laufruhe.
manus
manus

Metiba Vertriebs GmbH, Dieter Bartels, Hildesheim, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb