Hoch verschleißfeste Gleitlager für wartungsfreie Schaufel in Radlader

Dieser Maschinenbauer greift bei Witterung und hohen Belastungen auf schmierfreie iglidur Lager.

Für die Öffnung der Klappe an der Greiferschaufel eines Radladers suchte der Maschinenbauer L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH nach einer mechanisch beständigen Lagerlösung, die große Wartungsintervalle erlaubt. Mit Hochlast-Gleitlagern aus iglidur konnte eine weniger wartungsanfällige Alternative zum vorherigen Lager gefunden werden, die komplett schmierfrei und hoch belastbar ist.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Hochlastlager für Baumaschinen
  • Anforderungen: Belastbarkeit, Resistent gegenüber Witterungsbedinungen, wartungsfrei, langlebig
  • Branche: Baumaschinen; Radlader
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Hochlastlager den schmier- und wartungsfreien Betrieb und sind dabei hoch verschleißfest und belastbar.
Alle Produkte für Baumaschinen entdecken
Greiferschaufel für Radlader Die Öffnung der Klappe dieses Radladers wird mit iglidur Gleitlagern für hohe Belastungen gelagert.

Problem

In Baumaschinen verbaute Lager sind hohen Belastungen und schwierigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Für die Umsetzung der Lagerung in der Schaufel eines Radladers suchte der Maschinenbauer L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH daher nach einer ebenso robusten wie witterungsbeständigen Lösung. In der Greiferschaufel werden vor allem die Lager zum Öffnen der Schaufel stark belastet. Die zuvor verwendeten Lager waren wartungsanfällig und somit auf Dauer sehr kosten- und zeitintensiv. Eine schmierfreie Lösung mit gleichzeitig geringer Reibung und hoher mechanischer Belastbarkeit sollte gefunden werden, um die Wartungsintervalle zu vergrößern.

Lösung

Für die Öffnung des Schaufelvorderteils des Radladers greift der Maschinenbauer auf Hochleistungs-Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur zurück. Bei gleichen Abmessungen zu den bisher verwendeten Buchsen sind die iglidur Gleitlager verschleißfest, reibwertoptimiert und hoch belastbar. Dabei sind sie resistent gegenüber Lasten bis 120 MPa (N/mm²). Wichtiges Merkmal der Polymer-Lager ist außerdem ihr Selbstschmiereffekt. Der Anwender muss die Lagerstellen nicht nachfetten und spart auf Dauer Kosten und Zeit. Werkstoffe wie igutex TX2 wurden speziell für Schwerlastaufgaben wie in Baumaschinen entwickelt. Dank umfangreicher Labortests lässt sich die Lebensdauer mithilfe empirischer Daten bereits im Vorfeld berechnen.
Zur Übersicht: Gleitlager für Baumaschinen
manus
Gleitlager in Schaufel

L&K GmbH Stadtilm, Sven Gasterstädt, Stadtilm, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb