Jagd

Putzstock mit drehbarem Griff zur Waffenreinigung: Er muss leichtgängig gelagert sein, damit die Bürsten dem Drall der Züge und Felder im Lauf folgen können. Eingesetzt werden zwei Bundbuchsen aus dem Werkstoff iglidur® M250, um den Stab axial und radial im Griff zu lagern. Auch der Schutz der empfindlichen Laufmündung lässt sich durch passende Bundbuchsen von igus® sicherstellen. Üblicherweise verwendete Kugellager sind teuer und erfordern genaue Lagersitze. Sie müssen Kräfte in radialer und axialer Richtung aufnehmen können, sind stoßempfindlich und nicht putzmittel-resistent. Die Buchsen von igus® haben gleich mehrere Pluspunkte: Sie sind unempfindlich gegen Chemikalien sowie Verschmutzungen und haben damit eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Ihre Anforderungen an die Lagersitze sind gering, sie gleichen Toleranzen aus und sind dabei kostengünstiger als Wälzlager. Und sie absorbieren Stöße, verursachen keine Laufgeräusche. Fazit: Der Putzstock dreht sich sehr leichtgängig. Durch die freie Wahl des Griffmaterials (Aluminium, Edelstahl) können eine hervorragende Haptik und Optik erreicht werden.
Putzstock mit drehbarem Griff

BORE AND MORE, Claus Florschütz, Bayreuth, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb