Simulationstechnik

Geschaffen werden sollte eine Bewegungsplattform, die in professionellen Autofahrsimulatoren eingesetzt werden kann. Das Projekt konzentriert sich auf die Anwendungen von VRHeadsets, die die Realitätstreue erheblich verbessern können. Problem bei dieser schnell wachsende Technologie: VR-Krankheit mit Symptomen wie Unwohlsein, Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Apathie, Bewegungsinstabilität. Die Plattform ist mit wahrnehmungsbasierten Bewegungs-Cueing-Algorithmen versehen, um diese „Nebenwirkungen“ zu vermeiden. Horizontale Rotation scheint eine Schlüsselposition einzunehmen. Das neue Motion-System soll klein, leicht und kompakt sein, damit es in Standard-Räumen eingesetzt werden kann. Ziel der Entwicklung war es, eine Rotationsachse in ein bestehendes Gerät einzubinden – und dabei die Kompaktheit sowie die äußeren Abmessungen beizubehalten. Verbaut wurde unter anderem der iglidur® PRT Polymerrundtischlager PRT-01-300- TO-ST von igus®. Die neue Lösung ist gleichzeitig mit einem fortschrittlichen Steueralgorithmus verbunden, der den Standard-Bewegungs-Cueing-Algorithmus erweitert. Fazit: Eine kompakte und tragbare Bewegungsplattform, die in vielfältigen Anwendungen von Heim- bis hin zu Forschungssimulatoren verwendet werden kann – und die Symptome der VR-Krankheit deutlich reduziert.
Bewegungsplattform

Pragolet, s.r.o., Evzen Thoendel, Mnichovice, Czeck Republic

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb