Kabelproduktion

Für die Herstellung von blanken Kupferdrähten wird eine Flechtmaschine eingesetzt: Drahtdurchführungen werden auf einem bewegten Wagen montiert, der sich um den Maschinentisch dreht und so ein Kupferdrahtgeflecht bildet. Bislang wurden keramische Bauteile genutzt, die wegen der Reibung eine Beschädigung oder sogar Bruch des dünnen Kupferdrahts (Ø 0,05 mm) verursachten. Auch mit Drehfadenführungen konnten das Problem nicht gelöst werden. Jetzt kommen iglidur® Gleitlager zum Einsatz, die den „Stahl-auf-Stahl-Anschluss“ eliminieren und so eine reibungslose Bewegung der Maschine zulassen. Damit wird zugleich die Produktqualität erhöht.
cable production
cable production

Eltron-kabel, Artur Żmuda, Jaworzno, Poland

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb