Erster Wellenenergiekonverter aus Kunststoff zuverlässig bewegt mit iglidur

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für die Lagerung der Klappen im Volta-Wellenenergiegerät
  • Anforderungen: Verschleißfestigkeit, korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Salzwasser, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, kostengünstig
  • Anwendungsgebiet: Erneuerbare/Hydroenergie-Branche
Die Firma PolyGen Ltd in Chesterfield ist spezialisiert auf die Entwicklung von Wellenenergiekonvertern aus Hart-Polyethylen. Das Volta-Wellenenergiegerät ist das weltweit erste Gerät zur Gewinnung erneuerbarer Energie aus Meereswellen, das überwiegend aus Kunststoff besteht. Das Besondere: seine Flexibilität. Bei Sturm biegt sich die Konstruktion und sorgt so für eine höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bestehenden Designs.
Wellenenergiekonverter von PolyGen

Problem

Das System arbeitet mit mehreren großen Klappen, die die Wellenenergie in hydraulische Energie umwandeln, die dann mit Hilfe einer Turbine in Strom umgewandelt wird. Die Klappen sind über je zwei Achsen mit dem Trägersystem verbunden. Die Lagerstellen der Achsen befinden sich dabei unmittelbar unter der Wasseroberfläche – also dort, wo die Wellenkraft am stärksten ist. Die hohe mechanische Belastung und das korrosive Salzwasser machten den Einsatz von herkömmlichen Metalllagern unmöglich. Die Entwickler von PolyGen, selbst mit den technischen Vorteilen von Kunststoff bestens vertraut, zeigten sich gegenüber Lagern aus Kunststoff von vorn herein aufgeschlossen.
 

Lösung

Mit Unterstützung der Gleitlager-Experten von igus fand man die ideale Lösung: iglidur Gleitlager aus dem Werkstoff H370, der speziell für den Nassbereich entwickelt worden ist. Das Material zeichnet sich durch eine besonders geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Verschleißfestigkeit unter Wasser aus. Durch die Verwendung der schnell verfügbaren 40-mm-Flanschvariante konnte PolyGen zudem die Scharnierkonstruktion erheblich vereinfachen – ein Schritt, der eine zusätzliche Kosteneinsparung ermöglicht hat.
Mehr über iglidur H370 Gleitlager erfahren
Wellenenergiekonverter von PolyGen Biegsam und korrosionsfest: Das Volta-Wellenenergiegerät von PolyGen ist das weltweit erste Gerät zur Gewinnung erneuerbarer Energie aus Meereswellen, das überwiegend aus Kunststoff besteht.

Weitere Informationen

Unsere Gleitlager

Alles Wichtige zu unseren iglidur Gleitlagern im Überblick: Standard- und Sonderteile, Produktneuheiten, Labortests und mehr
Zur Übersicht

Produkte für die Hydroenegie-Industrie

UV- und salzwasserresistente Komponenten für Wellenkraftwerke, Wasserkraftturbinen und Co.
Jetzt entdecken