Kippvorrichtung

Leicht ausleeren

Mit dieser Kippvorrichtung lassen sich große Sammelbehälter spielend leicht ausleeren. Die Vorrichtung wird dafür auf einen Gabelstapler montiert und kann Behälter mit einem Gewicht von bis zu 600 kg anheben, drehen und auskippen. Da sie vornehmlich in der Weiterverarbeitung von Obst verwendet wird, sind die in der Vorrichtung verwendeten Lager Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Verwendung von metallischen Lagern war aufgrund ihrer Korrosionsanfälligkeit und der Notwendigkeit eines Schmiermittels nicht möglich. Deshalb wurden ausschließlich die schmiermittel- und wartungsfreien iglidur®-Gleitlager verwendet.

Sorter, Tomasz Błaszko, Radom, Poland

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb