manus® 2011

Freischneider-Mähscheibe - Silberner manus® 2011

Robust durchs Gehölz

Diese neuentwickelte Mähscheibe „Ulex Pro“ mit selbstschärfenden Klingen kann selbst Äste und dünne Baumstämme schneiden. Bisher konnten diese Klingen aus Sicherheitsgründen nicht in tragbaren Geräten verwendet werden; es waren keine mechanischen Teile verfügbar, die zum einen leicht, zum anderen widerstandsfähig genug waren. Durch den häufigen Einsatz im Dreck und bei verschiedenen Witterungsbedingungen sind die Anforderungen an die verwendeten Komponenten entsprechend hoch. Denn beim Einsatz in der Forstsäuberung treffen die Klingen auch mal auf Steine oder andere harte Gegenstände.

Gleitlager aus iglidur® Q verbinden die Trägerund die Klingenwelle der Mähscheibe. Mit einer Zugkraft von bis zu 1400 Kilogramm sorgen sie dafür, dass die Klingendrehung sich dem Ausgleich zwischen Zentrifugalkraft und dem Schnittwiderstand anpasst und sich sogar komplett um die Achse drehen kann, wenn der Anstoß besonders hart ist.

PRODULEX UNIPESSOAL LDA, Marco Portocarrero, Caminha, Portugal

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Die manus®-Gewinner 2011

Tortilla-Bräter

Gold beim manus® 2011: Tortilla-Bräter der Firma Carmelo Lagunas Escudero, Spain

Prothesenhand mit individuelle Gleitlager aus iglidur® Halbzeugen

Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.

Roboterkopf

Spezial manus® 2011: Roboterkopf der Firma Archimedes Solutions GmbH, Germany

Zum manus® - Wettbewerb