manus® 2011

Dampflokomotiven

Heißer Dampf

Diese voll funktionsfähigen Dampflokomotiven sind im Maßstab 1:11 gebaut. Eine Lok kann bis zu 500 Kilogramm ziehen. Die Modelle fahren mit Dampf, der in einem kohlegefeuerten Kessel mit bis zu 8 bar erzeugt wird. Der Konstrukteur ersetzte metallische Lager durch iglidur® G-Gleitlager, da diese kaum Verschließ aufweisen. Weiterhin kommen Lager aus iglidur® X für die Lagerung der Treibstangen und der Kuppelstangen zur Anwendung.

Haeger Waggonbau, D. Haeger, Langenhagen, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb