CLAAS mit kürzerer Wartungs- und Entwicklungszeit – durch schmierfreie Gleitlager im Rekordtempo

Steckbrief:

  • Was wurde benötigt: Gleitlager in Sonderform
  • Anforderungen: Schnelle Lieferung
  • Branche: Agrartechnik
  • Erfolg für den Kunden: Maßgefertigtes Spritzguss-Gleitlager innerhalb von 7 Tagen mit dem FastLine Service, selbstschmierende Lagerstellen, minimaler Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
     

Firmenportrait:

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern.
CLAAS Mähdrescher mit iglidur Gleitlagern

Problem

In einem Projekt für CLAAS Mähdrescher wurde für eine neue Lagerstelle nach passenden iglidur Gleitlagern gesucht. Das anspruchsvolle Design der Baugruppe erforderte eine Formgebung, die nicht mit dem umfangreichen Katalogsortiment von igus abzubilden war. Die Sonderform war also im Spritzgussverfahren nur mit einer eigenen Spritzgussform zu lösen. Für die Konstruktion, Herstellung und Serienfreigabe einer solchen Spritzgussform vergehen in der Regel mehrere Wochen.

Lösung

Mit dem igus FastLine Service konnte diese Spritzgussform jedoch in kürzester Zeit realisiert werden. Durch konsequente Optimierung und Automatisierung der Konstruktions-, Produktions- und Bemusterungsprozesse und den Einsatz modernster Maschinen können so Spritzgussteile aus kundenspezifischen Spritzgussformen in wenigen Tagen zur Serienreife gebracht werden. Bis CLAAS nach der Auftragsfreigabe das erste Sonderbauteil zum Test vorlag, vergingen somit nur 7 Tage. So konnte die Entwicklungszeit der Baugruppe signifikant beschleunigt und der Wartungsaufwand noch weiter verringert werden.


Schmier- und wartungsfreie Lagerstellen mit langer Lebensdauer

Insbesondere helfen iglidur Gleitlager dabei, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der immer leistungsfähiger werdenden Maschinen trotz ihrer zunehmenden technischen Komplexität zu steigern. iglidur Gleitlager benötigen für den Betrieb keinerlei Schmierfett und brauchen daher nicht abgeschmiert werden. So kann der Wartungsaufwand der Lagerstellen auf ein Minimum reduziert werden. Dies trägt effektiv dazu bei, die Produktivität und Ausfallsicherheit der Maschinen zu erhöhen.
CLAAS Mähdrescher im Einsatz auf dem Feld
CLAAS Mähdrescher profitiert von iglidur Gleitlagern

In 7 Tagen individuelle Spritzguss-Gleitlager erhalten - igus FastLine Service

✅ Sofortige Preisangabe
✅ In 7 Tagen zum individuellen Gleitlager
✅ Maximale Preistransparenz durch Vergleich der Fertigungsverfahren
✅ Alles aus einer Hand: von der Spritzgussform bis zum Gleitlager
Zum FastLine Service