Maschinenbestückung - SMTCL


Was wurde benötigt:
Kleine kompakte Robotereinheit für automatisiertes be- und entladen
Anforderungen:
Wartungsfrei, schmutzunempfindlich, kompakt
Material:
igus robolink RL-DC 4-Achs Version
Branche:
Metallverarbeitung / CNC
Erfolg für den Kunden:
Durch den sehr kompakten Roboter konnte der Vorgang im Bauraum der Maschine erfolgen

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-smtcl-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-smtcl-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-smtcl-III

Zur Anwendung

In sämtlichen produzierenden Gewerben gibt es den Punkt, an dem Material eingebracht und auch wieder entnommen werden muss. Damit hier möglichst wenig manueller Ausfall entsteht und Verletzungen vermieden werden, setzt man bei SMTCL auf automatisierte Lösungen. In diesem Fall wird das Halbzeug des Werkstückes eingebracht, mit einer Fräse bearbeitet und danach wieder als fertiges Werkstück entnommen. 

Das Problem

Der Kunde war auf der Such nach einer sehr kompakten und wartungsfreien Robotervariante, die direkt in die Maschine integriert werden kann. In den meisten Anwendungsfällen werden Be- und Entladeprozesse mit Robotern außerhalb der Maschine durchgeführt. Nicht so in diesem besonderen Fall. Wichtig dafür war die Wartungsfreiheit sowie die Schmutz- und Staubresistenz des Roboters.


 

Die Lösung

Ein Aufbau mit einem 4-Achs robolink DC Roboterarm in Kombination mit einem Sauggreifer. 
Der Roboter legt das Rohmaterial auf einen Dreteller welcher dann das Material zum Werkzeug führt. Im Austausch gelangt das fertige Bauteil des vorherigen Prozessschritts von der Fräse zum Roboter. Dieser entnimmt das Bauteil und führt erneut Rohmaterial zu.
 

Der robolink Konfiguartor

Entdecken Sie unseren Online-Konfigurator

Mit unseren intuitiven Online-Konfiguratoren können Sie Ihren eigenen robolink Gelenkarmroboter mit wenigen Klicks erstellen. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Entdecken Sie jetzt die grenzenlose Freiheit mit unseren Tools.
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop