45 schmier- und wartungsfreie igus® Produkte in einem Rennsimulator

Platzsparend und einfach transportierbar

Der Sitz ermöglicht dem Benutzer, ob Erwachsener oder Kind, die Sitzposition, die Pedalstellung und die Monitore so einzustellen, dass sie der jeweiligen Renndisziplin entsprechen, egal ob es sich dabei um die Formel 1, den Kartsport, den Rallyesport oder einen anderen Rennsport handelt. Durch seine Mobilität kann der Sitz für Wettbewerbe oder Trainings an Rennstrecken, Messen oder Events leicht mitgenommen und aufgebaut werden. Das gesamte System lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und platzsparend verstauen, wenn es nicht gebraucht wird. Fahrer können den Sitz individuell auf Ihre Größe einstellen und auf bis zu vier Monitoren direkt am Sitz montieren und Rennstrecken simulieren.

Steckbrief:

  • Was wurde benötigt: Linearmodul drylin® SHT in Kombination mit einem Schrittmotor und dryve Motorsteuerung sowie drylin® W Profilführungen für die Verstellung von Sitzen, Monitoren oder Lenkrad. Energieketten und triflex® für das Kabelmanagement
  • Anforderungen: schmierfrei, wartungsfrei, verschleißfest, platzsparend, geringes Gewicht, einfache Montage, lange Lebensdauer
  • Eingesetzte Produkte: drylin® Lineartechnik & Antriebstechnik, iglidur® Gleitlager, xiros® Kugellager, Energieketten & triflex®
  • Erfolg für den Kunden: Die eingesetzten Produkte bieten eine hohe Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit, sind komplett wartungs- und schmierfrei. Durch den Einsatz von leichten Materialien wie Kunststoff und Aluminium ist der Transport einfach. Zudem ist die Montage und Demontage schnell und leicht.
Greaves 3D Engineering

Eingesetzte Produkte

drylin® Lineartechnik

Lineartechnik
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitlager

iglidur Gleitlager
Zum Online-Shop

xiros® Kugellager

Kugellager
Zum Online-Shop

Energieketten

Energieketten
Zum Online-Shop

drylin® SHT Linearmodul

drylin SHT Linearmodul
Zum Online-Shop

drylin® D1 dryve Motorsteuerung

drylin® D1 dryve Motorsteuerung
Zum Online-Shop

Problem

Alle Verstellungen im Rennsimulator sollten schmiermittelfrei, sauber, einfach zu bedienen und von langer Lebensdauer sein. Da die Simulatoren an verschiedensten Orten auf der Welt eingesetzt werden, sollten die Bauteile zu Transportzwecke möglichst leicht sein, schnell und einfach auszubauen sein und keinerlei Wartung erfordern.

Lösung

Für die Sitzverstellung wurde ein SHT-Linearmodul in Kombination mit einem Schrittmotor und einem dryve D1-Controller verwendet, der es dem Benutzer ermöglicht, den Sitz genau in die gewünschte Position zu bringen. Ein weiteres SHT- Linearmodul wurde für die Höhenverstellung der Monitore verwendet. Zusätzlich zur Steuerung des „Seat Movers“  wurde die Sitzhalterung mit den Seiten des Simulatorchassis verbunden, wo auf jeder Seite zwei drylin® W-Linearschienen WS 20-80  montiert wurden. Der Sitzwinkel ist über einen von Greaves 3D Engineering gefertigten Rahmen mit verschiedenen iglidur® GTM-, GSM- und GSM-Lagern einstellbar. Um die Montage, die Verstellung nach oben und unten, vor und zurück sowie das Zusammenklappen für den Transport zu ermöglichen, wurde eine Vielzahl von drylin® W-Linearführungen verwendet. Durch die Montage auf einem Linearmodul SHT können alle 4 Monitore gemeinsam mit einem Handgriff vertikal verstellt werden. Das komplette Leitungsmanagement sichern igus® E-kettensysteme.

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Anwendungsbilder:

Rennsimulator Sitz
Rennsimulator Sitz
Rennsimulator Sitz
Rennsimulator Sitz
Rennsimulator Sitz
Rennsimulator Sitz

Anwendungsvideo: