Logistik-Roboter

Wo am Ende Verpackungen ins Spiel kommen, geht es vorher oft auch schon um verschiedenste Güter. In diesen komplexen Produktionslinien kommt es auf Schnelligkeit, Präzision und Reinheit an. Einfache Roboter sind in der Logistik schon seit Jahren verbreitet. In der Lagerverwaltung übernehmen sie beispielsweise das Stapeln, Befüllen und Abbauen der Paletten, sind in Sortieranlagen integriert oder transportieren Waren auf Rollenbahnen. Abgestimmt auf diese Anforderungen der Verpackungsindustrie bieten wir eine Vielzahl an Maschinenelementen aus Kunststoff, die FDA und EU 10/2011 konform sein können, ohne Schmierung und Wartungspausen durchlaufen und ihren Beitrag zu einer wirtschaftlichen Fertigung leisten.

Ein Affe der etikettiert

Der „LabelMonkey“ ist ein Paletten-Etikettierer, bei dem das Herzstück der Robolink DP ist. Durch die verwendeten Elemente kann der LabelMonkey preislich viel günstiger als die bisherigen Paletten-Etikettierer angeboten werden.
  • Kostengünstige Komponenten
  • Deutlich höhere Taktzeiten
  • Arbeit nahe der 0-Fehler-Quote
  • Hohe Flexibilität
Zum Anwendungsbeispiel

Vorarbeit für Montagevorgänge

In dieser Kommissionierungszelle werden eingelagerte Bauteile für die Montage in Eurobehälter vorsortiert. In der Anwendung werden Griffe für Bügeleisen farblich in Eurobehälter sortiert.
  • Manuelle Prozesse entfallen
  • Steigerung der Produktionskapazität
  • Fehlerlose Vorsortierung erleichter Montagemitarbeitern die Arbeit
Zum Anwendungsbeispiel

Die automatisierte Verpackungsanlage

Verpackungsaufgaben und Pick and Place Anwendungen gehören zu den häufigsten Automatisierungsfällen. In diesem Beispiele sehen Sie einen einfachen Aufbau bestehend aus einem Raumportal inkl. Robotersteuerung und einem Vakuumgreifersystem. 
  • Konstantes Verpacken der Ware
  • Unanfällig gegen Schmutz und Staub
  • Flexibles System
Zum Anwendungsbeispiel

Low Cost Automation Support

Sie benötigen Hilfe bei der Produktauswahl oder Ihrem Vorhaben? Über diese Kanäle erreichen Sie uns:

Service und Kontakt

FAQs

Academy

Academy

Newsletter

Newsletter