C-Profile

Standard C-Profile

Für alle igus® CFX Bügelschellen und KMAAnschlusselemente mit C-Profil-Aufnahmemöglichkeit

Standardmaterial Stahl verzinkt

Auch als Edelstahlversion lieferbar (Werkstoff Edelstahl: 1.4301)

Längentoleranz für C-Profile von ±1 mm möglich!

Für den normalen Anwendungsbereich. In KMA's mit C-Profil-Aufnahmemöglichkeit integrierbar!
BestellnummerMaterial 
92.42.XXXStahl verzinkt Anfragen
92.42.XXX.EEdelstahl Anfragen
     
XXX = Länge in mm angeben.