drylin® SLW mit digitalem Mess-System

Mit netzunabhängigem Batteriebetrieb

Das drylin® SLWM Linearmodul in Baugröße 1080 ist mit einem digitalen Mess-System ausgestattet und passt sich jedem Anforderungsprofil auf ideale Weise an. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt werden. Das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch und inch eingestellt und der 0-Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden. Der fixierbare Kugelkopf ermöglicht zudem eine ergonomische Ableserichtung.
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Magnetband integriert
  • Schmierfreier Betrieb
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar

Typische Anwendungsbereiche:
  • Formatverstellungen
  • Anschlagsverstellungen
drylin Linearmodul mit digitalem Mess-System

Lieferprogramm:

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
in 10 Werktagen versandfertig SLWM-1080 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6,8 6,6 14,5 TR10x2 90 50 564,63 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Technische Daten 
Multifunktionsanzeigeprogrammierbar (Passwort-geschützt)
Variabel einstellbarZählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung PRESET Wert möglich
Auflösung0,1 mm
Max. Geschwindigkeit2,5 m/s
Anzeigebereich-99999, 99999
BetriebIst- oder Sollwert
SpannungsversorgungBatterie 1/2 AA, 3,6 V
Batterielebensdauer4 Jahre
Batteriewechselfrontseitig möglich, im eingebautem Zustand unter Beibehaltung der Parameter
Betriebstemperatur0-50°C
Displaytastatur3 Funktionstasten
Display Ziffernhöhe Display Ziffernhöhe7,5 mm
Gehäuse SchutzartAnzeige IP54, Sensor IP67
Elektromagnetische Kompatibilität20004/108/CE
 
Eigenschaften Messanzeige
Messprinzipinkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer
DisplayLCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe
Anzeigegenauigkeitmax. 0,1 mm 
Anzeige/Anzeigebereich-99 999 …+99 999 
FunktionZählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich 
VersorgungBatterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit 
Magnetsensorfest angeschlossen (extern) 
BauformEinbaugehäuse 
GehäuseKunststoff 
SchutzartIP54 Anzeige
IP67 Sensor
 
Arbeitstemperatur0…+50°C 
Luftfeuchte35-85% 
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2,5 m/s 
Displaytastatur3 Funktionstasten 


in 10 Werktagen versandfertig