dryspin® Technologie
Technische Informationen
Im Online-Shop entdecken

Vorteile der dryspin Technologie

Steigungen von 2,4 bis 100 mm
Durchmesser von 4 bis 20 mm
In 6 verschiedenen Werkstoffen
100 % Medienbeständigkeit
100 % Schmier- und Wartungsfrei 
Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
Höhere Wirkungsgrade durch optimierte Flankenwinkel
Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf
Geringer Verschleiß und hohe Effizienz
 
Selbst testen? Hier kostenloses Muster anfragen

Zur dryspin Gewindetechnik Übersichtsseite

Hier finden Sie alles was Sie brauchen

Informieren Sie sich über unsere dryspin Gewindetechnik, reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess.

► Online-Shop
► Konfiguratoren
► Informationen
► Anwendungsbeispiele
Zur Gewindetechnik Übersicht

dryspin Technologie
links: steiler Flankenwinkel, Standard-Geometrie
rechts: flacher Flankenwinkel, dryspin® Geometrie


Höherer Wirkungsgrad durch optimierten Flankenwinkel

dryspin Gewindespindeln haben einen flacheren Flankenwinkel als herkömmliche Steilgewinde. So setzen die Spindeln die eingeleitete Kraft effizient in eine translatorische Bewegung um.

Im Vergleich zu einem steileren Flankenwinkel ist der Kraftverlust geringer und es werden Wirkungsgrade bis zu 82 % erreicht.

dryspin
links: eckige Zahnflanken, Standard-Geometrie
rechts: runde Zahnwinkel, dryspin® Geometrie


Geräuscharmer & vibrationsfreier Lauf durch abgerundete Zähne

Durch eine abgerundete Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen der Gewindemutter und der Spindel reduziert. Denn je größer der Kontakt von zwei sich gegeneinander bewegenden Flächen ist, umso mehr Schwingungen werden übertragen, die als Rattern oder Quietschen wahrgenommen werden. Durch die abgerundeten Zähne wird dieser Effekt minimiert und das Gewinde verfährt vibrationsfrei und nahezu geräuschlos.
dryspin Technologie
links: symmetrische Standard-Geometrie rechts:
asymmetrische, dryspin® Geometrie


Längere Lebensdauer durch Asymmetrie

Durch größere Abstände zwischen den einzelnen dryspin Gewindegängen, passt sich das Gewinde ideal den Eigenschaften der schmierfreien igus Hochleistungspolymere an. Der Anteil des tribologisch optimierten Polymere in den Gewindegängen kann bei sämtlichen Größen um Faktor 1,3 erhöht werden. Mehr verschleißfestes Material und ein höherer Wirkungsgrad sind entscheidend für eine bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer gegenüber Standardgewindegeometrien.

Abmessungen der dryspin Technologie

Neben den unterschiedlichen Varianten der Gewindemutter kann die dryspin Technologie mit noch etwas punkten: ihren zahlreichen Gewindeabmessungen. Das dryspin Entwicklerteam arbeitet unermüdlich an der Entwicklung neuer Abmessung. Außerdem bieten wir fast alle Gewindemuttern als Rechts- und Linksgewinde an. So können wir mit Stolz sagen, dass das dryspin Programm in den letzten Jahren stark gewachsen ist und Jahr für Jahr erweitert wird. Die dryspin Technologie ermöglicht einen einfachen Austausch zu herkömmlichen Kugelgewinden.

Werkstofftabelle

 
Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur® Jiglidur® J350iglidur® Riglidur® A180iglidur® E7iglidur® J200
Dichteg/cm³1,491,441,391,461,051,72
Farbe gelbgelbrotweißdunkelgraumattgrau
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.Gew.-%0,30,30,20,20,10,2
Max. WasseraufnahmeGew.-%1,31,61,11,20,10,7
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlµ0,06 - 0,180,10 - 0,200,09 - 0,250,05 - 0,230,08 - 0,170,11 - 0,17
p x v-Wert, max. (trocken)MPa x m/s0,340,450,270,310,220,30

Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa2.4002.0001.9502.3001.4772.800
Biegefestigkeit bei 20°CMPa735570882258
DruckfestigkeitMPa606068781843
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)MPa356023281823
Shore-D-Härte 748077766170

Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+90+180+90+90+70+90
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+120+220+110+110+90+120
untere Anwendungstemperatur°C-50-100-50-50-50-50
Wärmeleitfähigkeit[W/m x K]0,250,240,250,250,240,24
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)[K-1 x 10-5]1071111258

Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm> 1013> 1013> 1012> 1012> 109> 108
OberflächenwiderstandΩ> 1012> 1010> 1012> 1011> 109> 108

Technische Daten Spindeln
Steigungsabweichung 0,1 mm / 300 mm
Geradheit (Standard) 0,3 mm / 300 mm
Gerichtet <0,1 mm / 300 mm

Die Zug-/Druckfestigkeit des Spindelmaterials EN AW 6082 beträgt 160 MPa pro mm² (Dehnungsgrenze 0,2 mm).

Gewindemuttern

Gewindemuttern 6 verschiedene Materialen & schmierfreier Lauf
► Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
 Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten

Gewindespindeln

Gewindespindeln  Online Konfigurierbar
 Edelstahl, Stahl, oder eloxiertem Aluminium
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer

Sonderbauformen & Zubehör

Gewindespindeln  Sonderbauformen für jede Anwendung
 Zubhör für Gewindemuttern und Spindeln
 Unsere Experten beraten Sie gerne!


Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Online-Konfigurator
Zu den Konfiguratoren

Anfrage stellen:

Online-Anfrage
Zur Kontaktanfrage