C-Profile Heavy-Duty

Für Heavy-Duty-Anwendungen

Für alle igus® CFXL Bügelschellen

Mit erhöhter Haltekraft - auch für raue Anwendungen

Standardmaterial Stahl verzinkt

Auch als Edelstahlversion lieferbar

Längentoleranz für C-Profile von ±5 mm möglich!

Mit erhöhter Haltekraft für den rauen Anwendungsbereich Werden immer vor der e-kette® montiert - NICHT ins KMA integrierbar!
Bestellnummer Material  
CF.92.52.XX Stahl verzinkt  Anfragen
CF.92.52.XX.E Edelstahl  Anfragen
         
XX = Länge bitte in mm angeben.