Gewicht sparen

drylin® easytube - jetzt noch leichter

Die gewichtsoptimierte Schlittenvariante des SET- 25 für alle kostensensiblen Verstellbewegungen.

Gewicht und Kosten senken.

Vereinfachte Selbstmontage.

Leicht, sauber und leise.

Max. Hublänge: 750 mm.

Max. stat. Tragfähigkeit: 150 N (axial), 300 N (radial).

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 E4 l h1 lt ts s sb l2 d2 Gewicht [kg]    
in 3-4 Werktagen versandfertig SETC-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 45 30 5,2 5,2 M4 17 TR10x2 0,15 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) auslaufendes Spindelende


in 3-4 Werktagen versandfertig